17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

7.5m高圧ホース

通常単価(税別)
10,873円
税込単価
11,960円
通常出荷日:3日目

【特長】・高圧洗浄機MHW720用高圧ホース・ホース延長時はホース継手が必要

  • その他
    オプション
  • 長さ (m)
    7.5
  • 適用モデル
    MHW720
  • 用途
    5.5m高圧ホースは延長に使用できません。
  • 質量 (g)
    740
  • 適合商品
    高圧洗浄機 MHW710/720 用[単相100V]ブルーボディ用
  • 内容量
    1本

型番:

AR01262443
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

製品特長・仕様

型番長さ適用モデル
AR012624437.5mMHW720

AR01262443の仕様・寸法情報

その他
オプション
長さ(m)
7.5
適用モデル
MHW720
用途
5.5m高圧ホースは延長に使用できません。
質量(g)
740
適合商品
高圧洗浄機 MHW710/720 用[単相100V]ブルーボディ用
内容量
1本
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
AR01262443
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,873円
( 11,960円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高圧洗浄機MHW720用高圧ホース
・ホース延長時はホース継手が必要

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

7.5m高圧ホースの型番AR01262443のページです。 型番AR01262443に関する仕様情報を記載しております。
7.5m高圧ホースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
7.5m高圧ホース
高圧ホース
高圧洗浄機用 延長高圧ホース(10m)プロ仕様
高圧洗浄機 MHW720
冷水高圧洗浄機 HD 7/15 M
エンジン式高圧洗浄機SER-5 (3.7kW) (冷水タイプ)
メーカーマキタマキタリョービマキタケルヒャースーパー工業
通常価格10,873円33,302円29,134円74,779円444,304円255,726円 -
通常出荷日3日目4日目5日目3日目22日目8日目
その他オプション-オプション---
長さ(m)7.520----
適用モデルMHW720HW701、EHW102(EHW90、EHW101、EHW6036)----
用途5.5m高圧ホースは延長に使用できません。-----
質量(g)740--16000--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました