17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フォークリフト運搬用アタッチメントカム(固定式)

通常単価(税別)
134,738242,784
税込単価
148,212267,062
通常出荷日:8日目

【特長】・新チャック(特許)でドラム缶を確実につかみます。・下部に特殊パッドを採用しドラム缶に傷がつき...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ドラム缶運搬車
  • 本体材質
    スチール製
  • 本体/オプション
    オプション
  • 材質1
    本体:スチール(SS-400)
  • 仕様
    首固定式
  • 特長
    新チャック(特許)でドラム缶を確実につかみます。下部に特殊パッドを採用しドラム缶に傷がつきにくくなりました。
  • 内容量
    1台
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • オプション均等荷重(kg)

  • 全長X全幅X全高(mm)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

オプション均等荷重

(kg)

全長X全幅X全高

(mm)

トラスココード

質量(g)

内容量

最小発注数量
1本タイプ
450×1本
862X602X730
456-8265
48000.0
1台
1個
2本タイプ
450×2本
862X1040X730
456-8273
69000.0
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
134,738
( 148,212 )
8日目
242,784
( 267,062 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・新チャック(特許)でドラム缶を確実につかみます。
・下部に特殊パッドを採用しドラム缶に傷がつきにくくなりました。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フォークリフト運搬用アタッチメントカム(固定式) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フォークリフト運搬用アタッチメントカム(固定式)
フォークリフト運搬用アタッチメントカム(首振式)
ドラム缶運搬車 ロボッターネクスト 3輪型
ロボッターネクスト (起こし器付タイプ)
ロボッターネクスト (空気入タイヤタイプ)
ロボッターライト
メーカー大阪タイユー大阪タイユー大阪タイユー大阪タイユー大阪タイユー大阪タイユー
通常価格134,738-141,474 -185,370246,270229,629154,640 -
通常出荷日8日目8日目8日目39日目8日目11日目
商品タイプドラム缶運搬車ドラム缶運搬車ドラム缶運搬車ドラム缶運搬車ドラム缶運搬車ドラム缶運搬車
本体材質スチール製スチール製スチール製スチール製スチール製スチール製
本体/オプションオプションオプション本体本体本体本体
材質1本体:スチール(SS-400)本体:スチール(SS-400)SS400スチール(SS400)スチール(SS400)スチール(SS400)
仕様首固定式首振式油圧式油圧式油圧式油圧式
よく一緒に購入される商品

特殊台車カテゴリの売れ筋ランキング