17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロール反転リフト 昇降・反転手動タイプ RT50LHT

ロール反転リフト 昇降・反転手動タイプ

  • 商品タイプ
    ドラム缶運搬車
  • 本体材質
    スチール製
  • 本体/オプション
    本体
  • 詳細タイプ
    昇降・反転手動タイプ
  • 特長
    手動昇降、手動反転により様々なロール原反をつかんで反転し、搬送、装置への設置を行うことができます。
  • 用途
    ロール反転を扱う製造業。
  • 仕様
    自在ストッパー付ゴムキャスター、固定ゴムキャスター各2個、適合ロール芯内径:3インチ 昇降方式:手動式  反転方式:手動式
  • 内容量
    1台

型番:

RT50LHT
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

製品仕様

チャッキング及び解除方法

キャッチングはチャックシャフトを芯に入れ、チャックハンドルを90°回転させロールを固定します。

キャッチングはチャックシャフトを芯に入れ、チャックハンドルを90°回転させロールを固定します。

解除レバーを引き上げます。

解除レバーを引き上げます。

チャックハンドルを引き90°回転させます。

チャックハンドルを引き90°回転させます。

チャック

標準チャック

標準チャック

ゴムグリップチャック

ゴムグリップチャック

たれ防止アタッチメント

すべりやすい素材のロールも底面を保持することにより、たれ・弛みを防止。

すべりやすい素材のロールも底面を保持することにより、たれ・弛みを防止。

型式昇降方式反転荷重ロ一ル芯
内径
ロ一ル
外径
揚程全高前脚アタッチメント
長さ
前輪後輪
外幅内幅長さ
RT50-LHT手巻き
(1回転90mm)
手動50kg3インチφ50012001650750610550180φ75φ100
RT100-LHT手巻き
(28m)
手動100kg3インチφ60014001900930750600260φ90φ150

単位 : 特記なき場合(mm)

RT50LHTの仕様・寸法情報

商品タイプ
ドラム缶運搬車
本体材質
スチール製
均等荷重(kg)
50
本体/オプション
本体
詳細タイプ
昇降・反転手動タイプ
適合ロール外径(mm)
500
前脚外幅(mm)
750
前脚内幅(mm)
610
前脚長さ(mm)
550
トラスココード
458-4422
ストローク(mm)
1200
全高(mm)
1650
質量(g)
46000
特長
手動昇降、手動反転により様々なロール原反をつかんで反転し、搬送、装置への設置を行うことができます。
用途
ロール反転を扱う製造業。
仕様
自在ストッパー付ゴムキャスター、固定ゴムキャスター各2個、適合ロール芯内径:3インチ 昇降方式:手動式  反転方式:手動式
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 均等荷重(kg)

  • 適合ロール外径(mm)

  • 前脚外幅(mm)

  • 前脚内幅(mm)

  • 前脚長さ(mm)

  • トラスココード

  • ストローク(mm)

  • 全高(mm)

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
RT50LHT

均等荷重

(kg)

適合ロール外径

(mm)

前脚外幅

(mm)

前脚内幅

(mm)

前脚長さ

(mm)

トラスココード

ストローク

(mm)

全高

(mm)

質量

(g)

内容量

最小発注数量
50
500
750
610
550
458-4422
1200
1650
46000
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
720,000円
( 792,000円 )
19日目

詳細情報

基本情報

重いロールをつかみ・反転、搬送・装置への設置・載せ替え作業をすることが可能な運搬・台車。
【特長】
・電動昇降、電動反転により様々なロール原反をつかんで反転し、搬送、装置への設置を行うことが可能。
・ロールのチャッキング方法は内径方式により、ロールをつかむ。
【用途】
・ロール反転を扱う製造業。
・製薬関係など、包装機へのセットに最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロール反転リフト 昇降・反転手動タイプの型番RT50LHTのページです。 型番RT50LHTに関する仕様情報を記載しております。
ロール反転リフト 昇降・反転手動タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロール反転リフト 昇降・反転手動タイプ
ロール反転リフト 昇降・電動 反転・手動タイプ
ロール反転リフト 昇降・反転電動タイプ
反転リフター(一斗缶・ペール缶兼用)
エコノミーインバーションリフト
ハンドドラムリフト HDD250
メーカー京町産業車輌京町産業車輌京町産業車輌京町産業車輌京町産業車輌京町産業車輌
通常価格720,000円1,098,734円1,445,330円 -179,268円 -1,842,025円451,308円
通常出荷日19日目19日目13日目8日目19日目8日目
商品タイプドラム缶運搬車ドラム缶運搬車ドラム缶運搬車ドラム缶運搬車ドラム缶運搬車ドラム缶運搬車
本体材質スチール製スチール製スチール製スチール製スチール製スチール製
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
詳細タイプ昇降・反転手動タイプ昇降:電動、反転:手動タイプ昇降・反転電動タイプ---
特長手動昇降、手動反転により様々なロール原反をつかんで反転し、搬送、装置への設置を行うことができます。電動昇降、手動反転により様々なロール原反をつかんで反転し、搬送、装置への設置を行うことができます。電動昇降、電動反転により様々なロール原反をつかんで反転し、搬送、装置への設置を行うことができます。一斗缶・ペール缶の内容物の投入が容易です。リンクチェーンを使用し、メンテナンスも簡単です。45Lポリペール限定の投入機です。コンパクト設計で狭小スペースにも設置可能です。ボタン操作ひとつで簡単に昇降反転できます。45Lポリペール1個付です。ドラム缶内容物の投入・反転、狭い場所での積み上げ、トラックへの積み下ろし、棚への出し入れなどあらゆる作業に威力を発揮します。ドラム缶を反転することができます。リンクチェーンを使用し、メンテナンスも簡単です。

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

特殊台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました