17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コゾウリフター バッテリー油圧式・低床型

コゾウリフター バッテリー油圧式・低床型

通常単価(税別)
513,114円~600,304円
税込単価
564,425円~660,334円
通常出荷日:19日目

【特長】・最低高さを50mmにし狭い場所にも差し込めるようにしました。・自動充電器搭載でいつでもどこで...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    移動式リフター
  • フォーク寸法 幅(mm)
    100
  • フォーク高さ 最低(mm)
    50
  • 車輪径D(mm)
    50/150
  • 車輪径(mm)前輪/後輪
    50/150
  • 特長
    狭い場所にも差し込めるようにフォークの最低高さを50mmにしました。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)見やすいバッテリー残量計付です。独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。過負荷防止バルブ付です。
  • 仕様
    手動走行式
  • 用途
    荷物の昇降や運搬。
  • 昇降方式
    バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
  • タービン油
    ISO-VG32
  • 前車輪
    固定ウレタンキャスター50mm2個、後車輪:自在ストッパー付ゴムキャスター150mm2個
  • 後車輪
    自在ストッパー付ゴムキャスター2個
  • 電源
    単相100V(コード長さ:2m)
  • 搭載バッテリー
    EB65
  • 充電時間
    約10時間
  • 充電器電源
    単相100V(コード長さ:2m)
  • 内容量
    1台
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

外観図

コゾウリフター バッテリー油圧式・低床型:関連画像

製品の基本仕様・特長

品番均等荷重
(kg)
荷重中心距離
(mm)
フォーク寸法(mm)
幅×長さ
フォーク寸法(mm)
スライド外幅
全高
(mm)
フォーク高さ
(mm)
上昇時間(秒)質量
(kg)
無負荷時全負荷時
BEN-D300-15-5H300350100×700215~578190150~14751218164
BEN-D500-15-5H500400100×800218~581194150~14701825191
  • 手動走行式
  • 充電器電源:単相100V(コード長さ:2m)
  • 充電時間:約10時間
  • 前車輪:固定ウレタンキャスター50mm2個/後車輪:自在ストッパー付ゴムキャスター150mm2個
  • 製造国:日本

図面

BEN-D300-15-5H

コゾウリフター バッテリー油圧式・低床型 BEN-D300-15-5H図面

BEN-D500-15-5H

コゾウリフター バッテリー油圧式・低床型 BEN-D500-15-5H図面

使用方法・使用事例

使用事例

コゾウリフター バッテリー油圧式・低床型:関連画像

使用方法

コゾウリフター バッテリー油圧式・低床型 取扱説明書-1コゾウリフター バッテリー油圧式・低床型 取扱説明書-2

絞り込み条件:14 項目の仕様が未選択です

  • 均等荷重(kg)

  • フォーク寸法 長さ(mm)

  • フォーク高さ 最高(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • ストローク(mm)

  • フォーク寸法(mm)スライド外幅

  • 荷重中心距離(mm)

  • 全高(mm)

  • 昇/降時間(秒)全負荷時

  • 昇/降時間(秒)無負荷時

  • 上昇時間(秒)全負荷時

  • 上昇時間(秒)無負荷時

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

均等荷重(kg)

フォーク寸法 長さ(mm)

フォーク高さ 最高(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

ストローク(mm)

フォーク寸法(mm)スライド外幅

荷重中心距離(mm)

全高(mm)

昇/降時間(秒)全負荷時

昇/降時間(秒)無負荷時

上昇時間(秒)全負荷時

上昇時間(秒)無負荷時

内容量

最小発注数量
300
700
1475
4989999016215
337-3649
164000.0
1425
215~578
350
1901
18
12
18
12
1台
1個
500
800
1470
4989999016222
337-3657
191000.0
1420
218~581
400
1941
25
18
25
18
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
513,114円
( 564,425円 )
19日目
600,304円
( 660,334円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最低高さを50mmにし狭い場所にも差し込めるようにしました。
・自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)
・独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。
・過負荷防止バルブ付です。
・新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。
・見やすいバッテリー残量計付です。
【用途】
・差し込み口の狭い荷物の昇降や運搬。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コゾウリフター バッテリー油圧式・低床型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コゾウリフター バッテリー油圧式・低床型
コゾウスタッカー 足踏み油圧式
コゾウリフター バッテリー油圧式・大型車輪タイプ
ハンドリフター 低床フォークタイプ 均等荷重 1000kg
車載用コゾウリフター(足踏み油圧式・ロングフォークタイプ)
リフターサブE (バッテリー油圧式)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山カントー
通常価格513,114円-281,836円391,640円 -300,095円110,213円552,289円
通常出荷日19日目14日目9日目〜18日目9日目4日目
商品タイプ移動式リフター移動式リフター移動式リフター移動式リフターフォークリフト移動式リフター
フォーク寸法 幅(mm)1001501006856070
フォーク高さ 最低(mm)5085-90100120
車輪径D(mm)50/15074/180150/150---
車輪径(mm)前輪/後輪50/15074/180150/15080(ウレタン)/200(ウレタン)100/125-

電動リフターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト