ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
和コーポレーション 油圧式手動リフター パレットトラック 2t |
|
東正車輛 ゴールドリフター GLH スタンダード(油圧・足踏式) |
|
金沢車輛 連結式ジョイントキャリー 均等荷重100、150kgタイプ |


EDHタイプ

充電器

けん引部

使用例

外形図
| 品 番 | 最大けん引質量 (kg) | 全幅×全長×全高 (mm) | 走行速度 (負荷) (km/h) | 質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| EDH1000 | 1000 | 680×1270×1130 | 0~4 | 180 |
| EDH1500 | 1500 | 680×1270×1130 | 0~4 | 185 |
コンパクトサイズの電動牽引車。
【特長】
・重量物搬送の省力化に便利な牽引機。
・スロットルを回す方向に駆動し、前進後進。
・バッテリーと充電器を内蔵し100V充電が可能。
・電動走行式の移動式リフター。
・搭載モニター:EDH1000:DC24V600W、EDH1500:DC24V800W。
【用途】
・作業台車に載せた荷物で、最大1,000kgタイプ・最大1,500kgタイプまで牽引可能。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
ハンドパレットトラック(エコノミータイプ)
4.7通常価格(税別):59,876円~

トラスコ中山
ハンドリフター 低床タイプ 足踏み油圧式 HLFシリーズ
0通常価格(税別):65,039円~

和コーポレーション
油圧テーブルリフト 150kg 高上昇タイプ
5通常価格(税別):55,922円

をくだ屋技研
手動式リフトテーブルキャデ
5通常価格(税別):36,764円~

トラスコ中山
ハンドパレットトラック 均等荷重 1t・2t・3t
4.5通常価格(税別):86,297円~

スギヤス
ビシャモン ハンドパレットトラック
4通常価格(税別):80,130円~

京町産業車輌
キャリーリフト (手巻式)
0通常価格(税別):84,887円~

花岡車輌
足踏み式リフト台車 ダンディリフト
0通常価格(税別):58,638円~

をくだ屋技研
キャッチパレットトラック 標準型 超低床タイプ
0通常価格(税別):134,488円~