17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クレポリメイト(保護艶出し剤)

通常単価(税別)
6146,689
税込単価
6757,358
通常出荷日:1日目

【特長】・高分子ポリマーが強い保護被膜を作り、深みのある光沢を長期間保ちます。・使用後はベタつかず、ホ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    クリーナー
  • 特長
    高分子ポリマーが強い保護被膜を作り、深みのある光沢を長期間保ちます。使用後はベタつかず、ホコリや汚れを付きにくくします。においの残らない無香性です。
  • 用途詳細
    ビニール、ラバー、プラスチック、グラスファイバー、合成皮革などの表面保護と艶出し。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 容量(L)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

容量(L)

内容量

RoHS?最小発注数量
4972444012498
440-3509
288.000
主成分:シリコーンオイル、界面活性剤
0.25
1本(250ml)
10
3個
4972444012504
322-0575
584.000
主成分:シリコーン、界面活性剤
0.5
1本(500ml)
10
3個
4972444012511
440-3517
4200.000
主成分:シリコーンオイル、界面活性剤
4
1本(4000ml)
10
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
614
( 675 )
1日目
1,044
( 1,148 )
1日目
6,689
( 7,358 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高分子ポリマーが強い保護被膜を作り、深みのある光沢を長期間保ちます。
・使用後はベタつかず、ホコリや汚れを付きにくくします。
・においの残らない無香性です。
・紫外線をカットするUV吸収剤を配合し、太陽光による色あせやひび割れから守ります。
【用途】
・ビニール、ラバー、プラスチック、グラスファイバー、合成皮革などの表面保護と艶出し。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クレポリメイト(保護艶出し剤)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クレポリメイト(保護艶出し剤)
サビ取りクリーナー
クレポリメイト DX(クリーナー&保護つや出し剤)
艶出しクリーナー シャインポリッシュ 480mL
ステンレス用洗浄艶出し剤 ステングロス 480mL
カビ止め剤
メーカー呉工業呉工業呉工業アズワンアズワンミラコン
通常価格614-1,0227001,0201,6401,015
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目3日目
商品タイプクリーナークリーナークリーナークリーナー洗剤洗剤
特長高分子ポリマーが強い保護被膜を作り、深みのある光沢を長期間保ちます。使用後はベタつかず、ホコリや汚れを付きにくくします。においの残らない無香性です。特殊浸透剤配合でサビに素早く浸透してサビを分解、スッキリ落とします。ジェルタイプなので垂直面でもタレず、サビ表面に均一に塗り伸ばせます。----
用途詳細ビニール、ラバー、プラスチック、グラスファイバー、合成皮革などの表面保護と艶出し。-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング