ファクトリーサプライ用品技術窓口

"オイルスピルキット"

通常単価(税別)
39,000円
税込単価
42,900円
通常出荷日:1日目

【特長】・吸収量別に 3 サイズをラインアップ。・親油性とはっ水性を有したオイル(ペトロリウム)ソーベ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    吸収材キット
  • 用途
    オイル・有機溶剤用
  • 特長
    オイルや有機溶剤を吸収し,水はほとんど吸わないオイルソーベントの詰め合わせキットです。排水溝や側溝に流出したオイルをすばやく回収します。
  • 仕様
    ドラム容器タイプ
  • 内容物
    ポリオレフィン系不織布
  • 本体材質
    ポリエチレン(PE)

型番:

JSK3020P
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

JSK3020Pの仕様・寸法情報

商品タイプ
吸収材キット
用途
オイル・有機溶剤用
油吸収量(L/セット)
20
トラスココード
460-3109
特長
オイルや有機溶剤を吸収し,水はほとんど吸わないオイルソーベントの詰め合わせキットです。排水溝や側溝に流出したオイルをすばやく回収します。
仕様
ドラム容器タイプ
内容物
ポリオレフィン系不織布
本体材質
ポリエチレン(PE)
セット内容
吸収材(430×480mmシート)×10枚 吸収材(φ76×1200mmブーム)×3本 吸収材(177×380mmピロー)×2個 回収用ポリ袋×1枚 結束バンド×1本 危険物ラベル×1枚
質量(g/セット)
5000
内容量
1セット(吸​収​材​(​4​3​0​×​4​8​0​m​m​シ​ー​ト​)​1​0​枚​・​吸​収​材​(​7​6​×​1​2​0​0​m​m​ブ​ー​ム​)​3​本​・​吸​収​材​(​1​7​7​×​3​8​0​m​m​ピ​ロ​ー​)​2​個​・​回​収​用​ポ​リ​袋​1​枚​・​結​束​バ​ン​ド​1​本​・​危​険​物​ラ​ベ​ル​1​枚)
-
-

絞り込み条件

  • 油吸収量(L/セット)

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
JSK3020P

油吸収量

(L/セット)

トラスココード

セット内容

質量

(g/セット)

内容量

最小発注数量
20
460-3109
吸収材(430×480mmシート)×10枚 吸収材(φ76×1200mmブーム)×3本 吸収材(177×380mmピロー)×2個 回収用ポリ袋×1枚 結束バンド×1本 危険物ラベル×1枚
5000
1セット(吸​収​材​(​4​3​0​×​4​8​0​m​m​シ​ー​ト​)​1​0​枚​・​吸​収​材​(​7​6​×​1​2​0​0​m​m​ブ​ー​ム​)​3​本​・​吸​収​材​(​1​7​7​×​3​8​0​m​m​ピ​ロ​ー​)​2​個​・​回​収​用​ポ​リ​袋​1​枚​・​結​束​バ​ン​ド​1​本​・​危​険​物​ラ​ベ​ル​1​枚)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,000円
( 42,900円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸収量別に 3 サイズをラインアップ。
・親油性とはっ水性を有したオイル(ペトロリウム)ソーベントのブーム、ピロー、シートの吸収材を詰め合わせた据置型のキットです。
・水をほとんど吸収することなくオイル、有機溶剤系の流出事故に対応します。
・省スペース設計のドラムは耐薬品性に優れたポリエチレン製で、危険物を吸収した後の回収容器としてもご使用いただけます。
・JSK 12080P 及び JSK 6040P には防毒マスク、ゴグル、化学防護服が同梱されています。
【用途】
・オイル・有機溶剤用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

"オイルスピルキット"の型番JSK3020Pのページです。 型番JSK3020Pに関する仕様情報を記載しております。
"オイルスピルキット"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
"オイルスピルキット"
3M"オイルスピルパック"
3M 液体吸収材 ケミカルソーベント フォールデッドタイプ
3M オイルソーベント スタンダード型 ブームタイプ
3MTM"ケミカルスピルパック"
"オイルソーベント"
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格39,000円15,256円17,162円33,653円16,960円12,526円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
商品タイプ吸収材キット吸収材キット吸収材(ケミカル用)チューブ吸収材キットシート
用途オイル・有機溶剤用オイル・有機溶剤用オイル・水・酸・アルカリ用オイル・溶剤用オイル・水・酸・アルカリ用オイル・溶剤用
特長オイルや有機溶剤を吸収し,水はほとんど吸わないオイルソーベントの詰め合わせキットです。排水溝や側溝に流出したオイルをすばやく回収します。ISO14001「緊急事態への準備および対応」の対策基準の1つを満たす緊急対策キットです。耐薬品性に優れたポリオレフィン系不織布の液体吸収材です。親油性とはっ水性を有しているため,水をほとんど吸収することなく,オイル,有機溶剤などを速やかに吸収します。重量わずか2kgで,約13Lの酸・アルカリやオイル・有機溶剤を吸収できるハンディータイプのキットです。親油性とはっ水性を有しているため,水をほとんど吸収することなく,オイル,有機溶剤などを速やかに吸収します。
仕様ドラム容器タイプボックスタイプフォールデッドタイプブームタイプボックスタイプシートタイプ
内容物ポリオレフィン系不織布-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました