17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が40型番あります。

マジックケーブルタイ【20個入り】

マジックケーブルタイ
通常単価(税別)
1,9804,873
税込単価
2,1785,360
通常出荷日:1日目~4日目

強く使っても傷つけることがない便利なマジックケーブルタイ。【特長】・繊維質で柔軟性に優れているので、結...

詳細を確認
  • 50℃以上の環境使用不可、繰り返す使うと、粘着力が落ちることがあります。
  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

繰り返しの使用が可能なマジックケーブルタイ

外観

TRMGTシリーズ
仕様:使用温度範囲:5~65℃
材質:フック面:ポリプロピレン(PP)、ロール面:ナイロン
注意
50℃以上の環境使用不可、繰り返す使うと、粘着力が落ちることがある

使用例1
使用例2
品 番幅×長さ
(mm)
厚み
(mm)
最大結束径
(mm)
袋入数
(本)
梱包数
(袋)
質量
(g/袋)
TRMGT-125R12 × 1252.730201025
TRMGT-125B12 × 1252.730201025
TRMGT-125Y12 × 1252.730201025
TRMGT-125GN12 × 1252.730201025
TRMGT-125BK12 × 1252.730201025
TRMGT-125W12 × 1252.730201025
TRMGT-135R12 × 1352.733201027
TRMGT-135B12 × 1352.733201027
TRMGT-135Y12 × 1352.733201027
TRMGT-135GN12 × 1352.733201027
TRMGT-135BK12 × 1352.733201027
TRMGT-135W12 × 1352.733201027
TRMGT-150R12 × 1502.736201029
TRMGT-150B12 × 1502.736201029
TRMGT-150Y12 × 1502.736201029
TRMGT-150GN12 × 1502.736201029
TRMGT-150BK12 × 1502.736201029
TRMGT-150W12 × 1502.736201029
TRMGT-180R12 × 1802.740201032
TRMGT-180B12 × 1802.740201032
TRMGT-180Y12 × 1802.740201032
TRMGT-180GN12 × 1802.740201032
TRMGT-180BK12 × 1802.740201032
TRMGT-180W12 × 1802.740201032
TRMGT-210R16 × 2102.750201054
TRMGT-210B16 × 2102.750201054
TRMGT-210Y16 × 2102.750201054
TRMGT-210GN16 × 2102.750201054
TRMGT-210BK16 × 2102.750201054
TRMGT-210W16 × 2102.750201054
TRMGT-240R16 × 2402.765201060
TRMGT-240B16 × 2402.765201060
TRMGT-240Y16 × 2402.765201060
TRMGT-240GN16 × 2402.765201060
TRMGT-240BK16 × 2402.765201060
TRMGT-240W16 × 2402.765201060
TRMGT-310R16 × 3102.785201070
TRMGT-310B16 × 3102.785201070
TRMGT-310Y16 × 3102.785201070
TRMGT-310GN16 × 3102.785201070
TRMGT-310BK16 × 3102.785201070
TRMGT-310W16 × 3102.785201070

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

トラスココード

幅(mm)

最大結束径(mm)

質量

(g/袋)

内容量

最小発注数量
125
384-2819
12
30
25
1袋(20本)
1パック

20個入り

125
384-2827
12
30
25
1袋(20本)
1パック

20個入り

125
384-2835
12
30
25
1袋(20本)
1パック

20個入り

125
384-2843
12
30
25
1袋(20本)
1パック

20個入り

125
384-2860
12
30
25
1袋(20本)
1パック

20個入り

135
384-2878
12
33
27
1袋(20本)
1パック

20個入り

135
384-2886
12
33
27
1袋(20本)
1パック

20個入り

135
384-2894
12
33
27
1袋(20本)
1パック

20個入り

135
384-2908
12
33
27
1袋(20本)
1パック

20個入り

135
384-2916
12
33
27
1袋(20本)
1パック

20個入り

150
384-2932
12
36
29
1袋(20本)
1パック

20個入り

150
384-2941
12
36
29
1袋(20本)
1パック

20個入り

150
384-2959
12
36
29
1袋(20本)
1パック

20個入り

150
384-2967
12
36
29
1袋(20本)
1パック

20個入り

150
384-2975
12
36
29
1袋(20本)
1パック

20個入り

150
384-2983
12
36
29
1袋(20本)
1パック

20個入り

180
384-2991
12
40
32
1袋(20本)
1パック

20個入り

180
384-3009
12
40
32
1袋(20本)
1パック

20個入り

180
384-3017
12
40
32
1袋(20本)
1パック

20個入り

180
384-3025
12
40
32
1袋(20本)
1パック

20個入り

180
384-3033
12
40
32
1袋(20本)
1パック

20個入り

180
384-3041
12
40
32
1袋(20本)
1パック

20個入り

210
384-3050
16
50
54
1袋(20本)
1パック

20個入り

210
384-3068
16
50
54
1袋(20本)
1パック

20個入り

210
384-3076
16
50
54
1袋(20本)
1パック

20個入り

210
384-3084
16
50
54
1袋(20本)
1パック

20個入り

210
384-3092
16
50
54
1袋(20本)
1パック

20個入り

210
384-3106
16
50
54
1袋(20本)
1パック

20個入り

240
384-3114
16
65
60
1袋(20本)
1パック

20個入り

240
384-3122
16
65
60
1袋(20本)
1パック

20個入り

240
384-3131
16
65
60
1袋(20本)
1パック

20個入り

240
384-3149
16
65
60
1袋(20本)
1パック

20個入り

240
384-3157
16
65
60
1袋(20本)
1パック

20個入り

240
384-3165
16
65
60
1袋(20本)
1パック

20個入り

310
384-3173
16
85
70
1袋(20本)
1パック

20個入り

310
384-3181
16
85
70
1袋(20本)
1パック

20個入り

310
384-3190
16
85
70
1袋(20本)
1パック

20個入り

310
384-3203
16
85
70
1袋(20本)
1パック

20個入り

310
384-3211
16
85
70
1袋(20本)
1パック

20個入り

310
384-3220
16
85
70
1袋(20本)
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,040
( 2,244 )
4日目
2,240
( 2,464 )
2日目
2,240
( 2,464 )
4日目
1,980
( 2,178 )
4日目
1,980
( 2,178 )
4日目
2,440
( 2,684 )
2日目
2,620
( 2,882 )
2日目
2,620
( 2,882 )
4日目
2,310
( 2,541 )
4日目
2,310
( 2,541 )
1日目
2,784
( 3,062 )
4日目
2,783
( 3,061 )
2日目
2,783
( 3,061 )
4日目
2,792
( 3,071 )
4日目
2,782
( 3,060 )
4日目
2,792
( 3,071 )
2日目
2,930
( 3,223 )
4日目
2,960
( 3,256 )
4日目
2,960
( 3,256 )
4日目
2,590
( 2,849 )
4日目
2,590
( 2,849 )
1日目
2,590
( 2,849 )
4日目
3,679
( 4,047 )
4日目
3,880
( 4,268 )
1日目
3,880
( 4,268 )
4日目
3,430
( 3,773 )
2日目
3,430
( 3,773 )
2日目
3,430
( 3,773 )
2日目
3,665
( 4,032 )
4日目
3,665
( 4,032 )
1日目
3,665
( 4,032 )
4日目
3,665
( 4,032 )
1日目
3,665
( 4,032 )
4日目
3,665
( 4,032 )
4日目
4,873
( 5,360 )
1日目
4,873
( 5,360 )
4日目
4,873
( 5,360 )
4日目
4,873
( 5,360 )
4日目
4,873
( 5,360 )
4日目
4,873
( 5,360 )
1日目

詳細情報

基本情報

強く使っても傷つけることがない便利なマジックケーブルタイ。
【特長】
・繊維質で柔軟性に優れているので、結束対象物にキズをつける危険性が低い。                
・繰り返し使用可能。
・柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることがない。
・パッケージはジッパー付で、いったん開封後の保管にも適している。
・吊り下げ用の穴もパッケージについているので、店頭でのディスプレイや整然とした保管に適している。
【用途】
・仮固定、整理用、着脱して使用するのに最適。
・電線やケーブル、配線等の結束に最適。

ご注意

  • 50℃以上の環境使用不可、繰り返す使うと、粘着力が落ちることがあります。
  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マジックケーブルタイのレビュー
4.4平均満足度:4.415件のレビュー
信号ケーブルを束ねる
5
満足度:5.0
手軽に信号ケーブルをまとめられて、とてもきれいに収まるので重宝しています
0人が参考にしています。
デスクの整理
4
満足度:4.0
デスクの整理に利用しています。 簡単にまとめることが出来て便利です。 安価で便利なので、非常に重宝します。
0人が参考にしています。
PCケーブル束ね
4
満足度:4.0
パソコンの会議で使用するケーブルを通常保管している時に束ねて保管しています。ケーブルが数本あり、保管ケース内でゴチャゴチ...もっと読む
0人が参考にしています。
ケーブルなどの仮結束
4
満足度:4.0
製品(ケーブルなど)の仕掛品を束ねる為に購入。通常のストラップほどがっちりとは固定できないが,繰り返し使えるのはいい。
0人が参考にしています。
制御盤内での整頓用に
5
満足度:5.0
制御盤内で接続先や用途ごとに束ねるのに使用しています。エフとの併用で視える化できています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マジックケーブルタイ
マジックテープセット 強粘着タイプ
PPベルト 幅
マジックテープ 縫製タイプ
荷崩れ防止粘着ベルト
ワンタッチベルト結束機
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,980-2,075 -2,479 -1,150 -10,6132,105 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目〜4日目1日目
商品タイプ結束バンド結束バンド結束バンド結束バンド結束バンド結束バンド
厚み(mm)2.7(フック)2.8、(ループ)3.41.7(フック)1.9、(ループ)2.50.31.5
本体/オプションオプション本体本体本体本体本体
特長繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。6色のカラーバリエーションで作業を効率化できます。 任意の長さでカットできるフリーサイズタイプです。繊維製品なので軽く、お好みのサイズにカットできます。装着が簡単でストレッチフィルムのように荷物周りを1周するだけで、荷崩れを防止します。先端部分の粘着面は特殊な粘着剤で加工しているので、繰り返し使用が可能です。(交換目安:約200回)使用後ゴミが出ないので環境にも優しいです。荷物周囲長さは4000~4400mmです。中間の伸縮シートで長さが調節できます)ワンタッチで結束可能な、カムバックルタイプの結束機です。エンドレスタイプです。
用途仮固定、整理用、着脱して使用するのに最適。産業用部品・部材・建材などの固定。物品の簡易的な結束。 引越し荷物の結束。産業用部材、建材などの固定。部材・部品などの固定。荷積みしたパレットの荷押さえ。パレットの積荷の荷崩れ防止、段ボール製品、樹脂製品等の集積物の安全確保。
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング