17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。

マジックバンド超薄型

マジックバンド超薄型
通常単価(税別)
629円~758円
税込単価
692円~834円
通常出荷日:1日目~4日目

片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ。【特長】・プラスチック製...

詳細を確認
  • 80℃以上の高温・日光に長時間当てたままの状態で放置しないでください。途中継ぎ目が入ることがあります。ご了承ください。(使用上問題ありません)
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

コードやホースなどの仮止めにも使える超薄型のマジックバンド

マジックバンド超薄型の構造図。 片面フック、片面ループ。

マジックバンド超薄型の構造図。
片面フック、片面ループ。

製品仕様

品番
色幅×長さ
(mm×m)
厚み
(mm)
梱包数
(巻)
質量
(g)
MKH-1030-W白10×311008.7
MKH-1030-BK黒10×311008.7
MKH-1030-R赤10×311008.7
MKH-1030-B青10×311008.7
MKH-1030-ORオレンジ10×311008.7

製品仕様

品番
色幅×長さ
(mm×m)
厚み
(mm)
梱包数
(巻)
質量
(g)
MKH-2030-W白20×3110014.6
MKH-2030-BK黒20×3110014.6
MKH-2030-R赤20×3110014.6
MKH-2030-B青20×3110014.6
MKH-2030-ORオレンジ20×3110014.6

型番リスト

表示件数

色

JANコード

トラスココード

幅(mm)

質量(g)

内容量

RoHS2(10物質)?最小発注数量
青
4989999048889
389-7541
10
8.700
1巻
対応
1個
黒
4989999048865
389-7524
10
8.700
1巻
対応
1個
オレンジ
4989999048896
389-7559
10
8.700
1巻
対応
1個
赤
4989999048872
389-7532
10
8.700
1巻
対応
6個
白
4989999048858
389-7516
10
8.700
1巻
対応
1個
黒
4989999048919
389-7575
20
14.600
1巻
対応
1個
オレンジ
4989999048940
389-7605
20
14.600
1巻
対応
1個
赤
4989999048926
389-7583
20
14.600
1巻
対応
1個
白
4989999048902
389-7567
20
14.600
1巻
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
629円
( 692円 )
1日目
629円
( 692円 )
1日目
629円
( 692円 )
4日目
629円
( 692円 )
1日目
629円
( 692円 )
1日目
758円
( 834円 )
1日目
758円
( 834円 )
1日目
758円
( 834円 )
1日目
758円
( 834円 )
1日目

詳細情報

基本情報

片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ。
【特長】
・プラスチック製の薄型フックを利用した結束バンド。
・プラスチックのフックがナイロン繊維にひっかかり強力な結着力を発揮。
・フック、ループともに薄型の素材を使用し、約1m厚で柔軟性、追随性に優れ、ソフトに結束可能。
・任意の長さにハサミでカットして使用可能。
【用途】
・コード・ホースなどの簡易仮止め。
・ケーブルやコード、パイプや巻物、箱や袋などに、ひもやロープに代わる結束具として。

ご注意

  • 80℃以上の高温・日光に長時間当てたままの状態で放置しないでください。途中継ぎ目が入ることがあります。ご了承ください。(使用上問題ありません)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マジックバンド超薄型のレビュー
4.5平均満足度:4.512件のレビュー
ネジ取付け穴の無い機器の固定
5
満足度:5.0
本来はハーネスの結束用なのでしょうが、ネジ取付け穴の無い機器を筐体内へ固定するのに利用しました。片面ごとにオスメスになっ...もっと読む
1人が参考にしています。
コードの結束
5
満足度:5.0
電気コードや、細いホース等の結束に使用しました。 長さが自由に決めれるので、使用するシーンを選びません。 商品は薄く、細...もっと読む
0人が参考にしています。
棚部品保管箱の固定
5
満足度:5.0
棚に保管している箱の落下防止ベルトとして使用。 横方向のベルトは販売されているが、1800㎜の幅の場合、ロックを外すと再...もっと読む
0人が参考にしています。
資材整理
4
満足度:4.0
資材整理に利用しています。 ワンタッチで纏めることが出来るので便利です。
0人が参考にしています。
コードの結束
4
満足度:4.0
好きな長さに切って調整できるので、節約できます。 薄いので重なりません。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q繰り返し使用できますか?
A
結束部を剥がすたびにループの表面が徐々に傷んでゆくのですが、数百回程度は実用上問題ありません。
Q耐熱性や難燃性はありますか?
A
耐熱性は80℃程度まで、難燃性はありません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マジックバンド超薄型
ワンタッチベルト結束機
荷崩れ防止粘着ベルト
マジックバンド結束テープ 両面 幅20、40mm
マジックテープ 縫製タイプ
フリーマジック結束テープ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格629円-3,657円15,372円2,186円 -1,073円 -7,796円 -
通常出荷日1日目〜1日目4日目1日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプ結束バンド結束バンド結束バンド結束バンド結束バンド結束バンド
厚み(mm)11.50.34(フック)1.9、(ループ)2.52.5
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
長さ(m)354.4--25
材質1フック面:ポリプロピレン(PP)ベルト:ポリエステルシート部:ポリエチレン(PE)フック面:ポリエステルポリエステルポリエステル

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト