ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポリエチレン手袋(外エンボス・200枚入)【200個入り】

通常単価(税別)
954
税込単価
1,049
通常出荷日:1日目

【特長】・伸縮性、柔軟性に優れたぴったりタイプです。・指の関節部に絞りを入れたずれにくい構造です。【用...

詳細を確認
  • 使用用途
    使い捨て
  • 商品タイプ
    その他
  • サイズ
    L
  • ブルー
  • JANコード
    4979058901422
  • トラスココード
    391-5298
  • 厚さ(mm)
    0.026
  • 手のひら周り(cm)
    33.0
  • 全長(cm)
    28
  • 中指長さ(cm)
    8.8
  • 質量(g)
    400.000
  • 材質1
    低密度ポリエチレン
  • なし
  • 商品仕様
    食品衛生法適合品
  • 重量 (g)
    390/箱
  • 内容量
    1箱(200枚)

型番:

VERTE-576-L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (200個入り)

VERTE-576-Lの仕様・寸法情報

使用用途
使い捨て
商品タイプ
その他
サイズ
L
ブルー
JANコード
4979058901422
トラスココード
391-5298
厚さ(mm)
0.026
手のひら周り(cm)
33.0
全長(cm)
28
中指長さ(cm)
8.8
質量(g)
400.000
材質1
低密度ポリエチレン
なし
商品仕様
食品衛生法適合品
重量(g)
390/箱
内容量
1箱(200枚)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
VERTE-576-L

内容量

最小発注数量
1箱(200枚)
1パック

200個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
954
( 1,049 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・伸縮性、柔軟性に優れたぴったりタイプです。
・指の関節部に絞りを入れたずれにくい構造です。
【用途】
・食品加工、食品スーパー、給食センターなど。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリエチレン手袋(外エンボス・200枚入)の型番VERTE-576-Lのページです。 型番VERTE-576-Lに関する仕様情報を記載しております。
ポリエチレン手袋(外エンボス・200枚入)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
溶剤での脱脂
5
満足度:5.0
溶剤での脱脂に使っています。 エンボスが付いていいるので滑りにくく、 また価格も安いのでいいですね。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリエチレン手袋(外エンボス・200枚入)
天然ゴム製ディスポ手袋 粉あり(100枚入)
使い捨てポリエチレン手袋 外エンボス
使い捨て手袋 イージーグローブ 722ポリLD(外エンボス・100枚入)
使い捨てポリエチレンロング手袋(フリーサイズ・30枚入)
ポリエチレン手袋 エンボスロング
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミスミオカモトトラスコ中山ミスミ
通常価格9541,949 -2,105500883900 -
通常出荷日1日目1日目〜在庫品1日目1日目1日目在庫品1日目
使用用途使い捨て使い捨て使い捨て使い捨て使い捨て使い捨て
商品タイプその他天然ゴムすべり止めその他薄手ゴムすべり止め
サイズL---フリーフリー
ブルーホワイト----
JANコード4979058901422-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

使いきり手袋カテゴリの売れ筋ランキング