17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミニロッカー 1人用 シリンダ錠式・南京錠式・手ぶらキー錠
  • SHG1A
  • SHG1B
  • SHG1K

ミニロッカー 1人用 シリンダ錠式・南京錠式・手ぶらキー錠

通常単価(税別)
15,247
税込単価
16,772
通常出荷日:4日目~8日目

持ち運びできるコンパクトなロッカー。【特長】・左右連結穴付(ビスは付属していない)。・上部にズレ防止が...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    保管庫
  • 間口(mm)
    300
  • 奥行(mm)
    400
  • 高さ(mm)
    440
  • 詳細タイプ
    1人用
  • 1マス有効内寸間口 (mm)
    233
  • 1マス有効内寸奥行 (mm)
    358
  • 1マス有効内寸高さ (mm)
    360
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 材質1
    スチール(メラミン焼付塗装)
  • 仕様
    完成品
  • 付属品
    名札(セルカバー付)
  • 内容量
    1台
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

コンパクトな個人用ロッカー

コンパクトロッカー、手荷物・小物等個人用ロッカーとして保管管理ができる。

SHG1A

SHG1A

SHG1A シリンダ錠

SHG1A
シリンダ錠

SHG1K 手ぶらキー錠

SHG1K
手ぶらキー錠

SHG1B 南京錠掛金具 (南京錠は別売り)

SHG1B
南京錠掛金具
(南京錠は別売り)

製品仕様

品番タイプ間口×奥行×高さ
(mm)
1マス有効内寸(mm)
間口×奥行×高さ
付属品質量
(kg)
SHG1Aシリンダ錠300×400×440233×358×360シリンダ錠・棚板1枚、名札(セルカバー付)5.5
SHG1K手ぶらキー錠300×400×440233×358×360手ぶらキー錠・棚板1枚、名札(セルカバー付)6.0
SHG1B南京錠金具300×400×440233×358×360南京錠掛金具・棚板1枚、名札(セルカバー付)5.5
  • 完成品
  • 材質:スチール
  • 生産国:日本

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 鍵タイプ

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

鍵タイプ

内容量

RoHS?最小発注数量
4989999762983
510-1891
5500.0
ネオグレー
シリンダー錠式
1台
6
1個
4989999452570
855-7805
5500.0
ホワイト
シリンダー錠式
1台
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,247
( 16,772 )
8日目
15,247
( 16,772 )
4日目

詳細情報

基本情報

持ち運びできるコンパクトなロッカー。
【特長】
・左右連結穴付(ビスは付属していない)。
・上部にズレ防止が付いているので、積重ねることができる(上下連結ではない)。
・小物を収納する個人用ロッカーとして管理できる。
【用途】
・小物類の収納に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニロッカー 1人用 シリンダ錠式・南京錠式・手ぶらキー錠のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q棚板は外せますか。 
A
外せますが本体に受けが残ります。
Q合鍵を紛失したので作製できますか。 
A
錠前の差し込み口の所に、アルファベットと数字の刻印があるのでその番号でご注文ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニロッカー 1人用 シリンダ錠式・南京錠式・手ぶらキー錠
パーソナルロッカー WPL1290シリーズ
ステンレス収納庫(H1800タイプ)
ユニット保管庫 DX型 (ホワイト) オープンタイプ
ユニット保管庫 DX型 (ホワイト) 両開きタイプ
組立式収納ボックス ダイヤル錠+シリンダー錠タイプ(中板323mm)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山アスカ
通常価格15,247148,648288,54163,32769,62413,406
通常出荷日4日目〜1日目14日目8日目8日目1日目
商品タイプ保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫
間口(mm)300900900881881350
奥行(mm)400467500551551350
高さ(mm)44011231800880880350
詳細タイプ1人用4人用両開きタイプオープンタイプ両開きタイプ-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト