ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

スプレーのり88 430ml(S/N88)

スプレーのり88 430ml(S/N88) S/N88
通常単価(税別)
4,057円
税込単価
4,463円
通常出荷日:1日目

【特長】・乾燥後も非常に柔らかい接着層です。・フォーム材(スポンジ)接着用スプレーのりです。【用途】・...

詳細を確認

型番:

S/N88
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

S/N88の仕様・寸法情報

商品種類
スプレーのり
色
その他
液色
明橙色
仕様標準重ね塗り回数
1~2回
仕様標準塗布可能面積
12m2
トラスココード
216-9304
質量(g)
450
材質主成分
スチレンブタジエンゴム(SBR)系溶剤形
特長
乾燥後も非常に柔らかい接着層です。
用途
フォーム材と布・木・金属などの接着。
内容量
1本(430ml)
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
S/N88

内容量

最小発注数量
1本(430ml)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,057円
( 4,463円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・乾燥後も非常に柔らかい接着層です。
・フォーム材(スポンジ)接着用スプレーのりです。
【用途】
・フォーム材と布・木・金属などの接着。
・フォーム材同士、フォーム材を布・木・金属に素早く接着します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スプレーのり88 430ml(S/N88)の型番S/N88のページです。 型番S/N88に関する仕様情報を記載しております。
スプレーのり88 430ml(S/N88)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スプレーのり88 430ml(S/N88)
エアゾール接着剤 スプレーのり111
スプレーのり77(速乾性/軽量物)
ニューダクトスプレー
3M テ-ププライマーEX
ボンドスプレーのり
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンコニシ
通常価格4,057円2,808円2,736円1,801円2,731円3,403円
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目1日目
商品種類スプレーのりスプレーのりスプレーのりスプレーのりスプレーのりスプレーのり
色その他黄褐色白白白-
液色明橙色-----
仕様標準重ね塗り回数1~2回1~3回1~2回1~2回--
仕様標準塗布可能面積12m22m210m28m28m2-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレーのりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました