ファクトリーサプライ用品技術窓口

高圧カートリッジグリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用)

通常単価(税別)
7,218
税込単価
7,940
通常出荷日:1日目

【特長】・420ccカートリッジ・手詰め兼用のグリスガンです。・手を汚す事なく、スピーディーにグリスが...

詳細を確認
  • 種類
    グリスガン
  • ノズル長さ (mm)
    185
  • JANコード
    4945831001351
  • トラスココード
    273-7094
  • 質量(g) (g)
    1300
  • 最大圧力 (Mpa)
    80
  • 全長 (mm)
    401
  • 油槽径 (mm)
    59.6
  • 容量(cc)
    420
  • 1回吐出量 (cc)
    1
  • ノズル長(mm)
    185
  • 手詰め容量(g)
    550
  • 特長
    420ccカートリッジ・手詰め兼用のグリスガンです。手を汚す事なく、スピーディーにグリスが交換できます。握りやすいゴムグリップを採用しています。特に高圧力が必要な凝固してしまった箇所に適しています。
  • ノズル接続ねじ
    Rc1/8
  • 適用グリス
    ちょう度No.0~No.2(手詰使用:No.1)
  • 仕様
    ハイドロリックニップル用
  • 付属品
    ノズル(CNP-1)
  • 内容量
    1丁

型番:

CH-650LL
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CH-650LLの仕様・寸法情報

種類
グリスガン
ノズル長さ(mm)
185
JANコード
4945831001351
トラスココード
273-7094
質量(g)(g)
1300
最大圧力(Mpa)
80
全長(mm)
401
油槽径(mm)
59.6
容量(cc)
420
1回吐出量(cc)
1
ノズル長(mm)
185
手詰め容量(g)
550
特長
420ccカートリッジ・手詰め兼用のグリスガンです。手を汚す事なく、スピーディーにグリスが交換できます。握りやすいゴムグリップを採用しています。特に高圧力が必要な凝固してしまった箇所に適しています。
ノズル接続ねじ
Rc1/8
適用グリス
ちょう度No.0~No.2(手詰使用:No.1)
仕様
ハイドロリックニップル用
付属品
ノズル(CNP-1)
内容量
1丁

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CH-650LL

内容量

最小発注数量
1丁
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,218
( 7,940 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・420ccカートリッジ・手詰め兼用のグリスガンです。
・手を汚す事なく、スピーディーにグリスが交換できます。
・握りやすいゴムグリップを採用しています。
・特に高圧力が必要な凝固してしまった箇所に適しています。
・レバーを50mm延長した(400mm)ことで操作力15%upしました。(当社比)
【用途】
・建機・農機などのグリスアップ。
・重機等のキャタ張りに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧カートリッジグリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用)の型番CH-650LLのページです。 型番CH-650LLに関する仕様情報を記載しております。
高圧カートリッジグリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高圧カートリッジグリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用)
ワンハンドグリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用)
カートリッジグリスガン(カートリッジグリス専用)
カートリッジグリスガン(カートリッジグリス専用)マルチグリス付
グリスガン(手詰め専用) レバー式グリスガン
カートリッジグリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用)
メーカーヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーション
通常価格7,2183,5003,9534,5356,4393,780 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類グリスガングリスガングリスガングリスガングリスガングリスガン
ノズル長さ(mm)185185240240120120
JANコード4945831001351494583100150449458310009104945831000927--
トラスココード273-7094431-9770112-7713112-7721112-7608-
質量(g)(g)1300440129012901270-
よく一緒に購入される商品

注油器・グリスガンカテゴリの売れ筋ランキング