17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マイクロマルチモリブデングリス【20~30個入り】

通常単価(税別)
13,46016,918
税込単価
14,80618,610
通常出荷日:1日目

【特長】・リチウム石けん基グリスをベースにした二硫化モリブデン入りグリスです。【用途】・建築機械、継手...

詳細を確認
  • 種類
    ジャバラ
  • ちょう度
    No.2
  • 材質1
    主成分:鉱物油
  • 用途
    建築機械、継手類、軸受などの極圧性を必要とする箇所。
  • 特長
    リチウム石けん基グリスをベースにした二硫化モリブデン入りグリスです。
  • 使用温度範囲
    -15~150℃
  • 主成分
    鉱物油
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)(g)

  • 容量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

(g)

容量(g)

内容量

最小発注数量
4945831001122
112-8612
2600.0
-
1ケース(80g×30本)
1パック

30個入り

4945831001092
112-8582
4200.0
-
1ケース(200g×20本)
1パック

20個入り

4945831001061
112-8558
8400.0
400
1ケース(400g×20本)
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,039
( 16,543 )
1日目
13,460
( 14,806 )
1日目
16,918
( 18,610 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・リチウム石けん基グリスをベースにした二硫化モリブデン入りグリスです。
【用途】
・建築機械、継手類、軸受などの極圧性を必要とする箇所。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロマルチモリブデングリスのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qグリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
A
グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロマルチモリブデングリス
モリコート EP グリース 黒色 1kg
ミスミ 有機モリブデン入り複合グリス
モリコートRHPグリース
長期潤滑グリス チェーンルブ
モリロープドレッサー (ワイヤーロープ用)
メーカーヤマダコーポレーションデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルミスミアズワンファインケミカルジャパン住鉱潤滑剤
通常価格13,460-17,4116,881 -24,318 -1,8729,628 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目1日目〜1日目4日目
種類ジャバラジャバラスプレー
-----
ちょう度No.2-----
材質1主成分:鉱物油-----
用途建築機械、継手類、軸受などの極圧性を必要とする箇所。-----
よく一緒に購入される商品

モリブデングリスカテゴリの売れ筋ランキング