17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

HD-9OZ
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HD-9OZの仕様・寸法情報

種類
ペースト
最低使用温度
~-20℃
トラスココード
418-8187
内容量
1缶(255g)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
HD-9OZ
関連

内容量

最小発注数量
1缶(255g)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,868円
( 5,355円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メタルフリータイプです。
・金属成分を含まず、優れた潤滑性を持ちます。
【用途】
・ステンレススチール、アルミ、軟金属を含むあらゆる金属に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロックタイト アンチシーズ 非金属・焼付防止潤滑剤 HD-9OZの型番HD-9OZのページです。 型番HD-9OZに関する仕様情報を記載しております。
ロックタイト アンチシーズ 非金属・焼付防止潤滑剤 HD-9OZのレビュー
3.6平均満足度:3.63件のレビュー
ボルトの焼付防止に
4
満足度:4.0
洗浄時に部品に影響がありそうなので、メタルフリーのものを探していました。問題なく使用できています。
0人が参考にしています。
ボルト締結
4
満足度:4.0
ステンレスボルト締結時のかじり防止に購入しました。 またメタルフリーなので電蝕も気にならないかと思います。
0人が参考にしています。
機械部品の組込みで使用。
3
満足度:3.0
1個から注文出来るし、納期と価格がすぐに分かるので、便利に利用しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロックタイト アンチシーズ 非金属・焼付防止潤滑剤 HD-9OZ
ロックタイト アンチシーズ 非金属・焼付防止潤滑剤 HD-454
ロックタイト アンチシーズ 非金属・焼付防止潤滑剤 N7000
ロックタイト アンチシーズHD スティック
ロックタイト "アンチシーズ"(ニッケルベース・焼付防止潤滑剤)
ロックタイト "アンチシーズシルバー"(焼付防止潤滑剤)
メーカーヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルヘンケル
通常価格4,868円8,352円19,306円2,610円7,014円5,803円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類ペーストペーストペーストスティックペーストペースト
最低使用温度~-20℃~-20℃~-20℃~-20℃~-50℃~-50℃
トラスココード418-8187332-8911333-4503418-8179332-6110275-1402
内容量1缶(255g)1缶(510g)1缶(454g)1本(20g)1缶(454g)1缶(454g)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

焼付防止潤滑剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました