ツール用品技術窓口

ベビードライバー(プラス・マイナス)

通常単価(税別)
504円
税込単価
554円
通常出荷日:3日目

硬くて耐久性があり汚れが付きにくい、樹脂グリップのベビードライバー。【特長】・軸は丸軸。・BAD-0:...

詳細を確認
  • 先端形状
    マイナス(-)
  • 先端サイズ・マイナス(-)刃幅 (mm)
    2.5
  • 先端サイズ・マイナス(-)刃厚 (mm)
    0.4
  • グリップ材質
    硬質プラスチック
  • 全長 (mm)
    120
  • 軸長 (mm)
    75
  • 軸形状
    丸
  • 単品/セット
    単品
  • マグネット
    なし
  • JANコード
    4989433801049
  • トラスココード
    373-2711
  • 材質1
    軸:特殊鋼●グリップ:アセテート樹脂
  • 軸材質
    軸:硬鋼線材●グリップ:アセテート樹脂
  • 重量 (g)
    10
  • 特長
    硬くて耐久性があり汚れが付きにくい、樹脂グリップです。軸は丸軸です。

ご注意

  • 【数量スライド値引適用品】
    本商品は購入数量に応じた割引が設定されている商品がございます。対象商品は型番リストタブのスライド値引き欄をご確認ください

型番:

BAD-75
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ベビードライバ クロスの仕様

BAD-0の外観

BAD-0の外観

BAD-0の寸法図

BAD-0の寸法図

  • タイプ:No.0プラス
  • d:3mm
  • D:11mm
  • L:120mm
  • l:75mm
  • 質量:10g

ベビードライバ マイナスの仕様

BAD-50の外観

BAD-50の外観

BAD-75の外観

BAD-75の外観

ベビードライバ マイナスの寸法図

ベビードライバ マイナスの寸法図

型番タイプabdDLl▼g
BAD-50マイナス0.43311955010
BAD-75マイナス0.42.53111207510

単位:mm

BAD-75の仕様・寸法情報

先端形状
マイナス(-)
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
2.5
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)
0.4
グリップ材質
硬質プラスチック
全長(mm)
120
軸長(mm)
75
軸形状
丸
単品/セット
単品
マグネット
なし
JANコード
4989433801049
トラスココード
373-2711
材質1
軸:特殊鋼●グリップ:アセテート樹脂
軸材質
軸:硬鋼線材●グリップ:アセテート樹脂
重量(g)
10
特長
硬くて耐久性があり汚れが付きにくい、樹脂グリップです。軸は丸軸です。
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
BAD-75
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
504円
( 554円 )
3日目

詳細情報

基本情報

硬くて耐久性があり汚れが付きにくい、樹脂グリップのベビードライバー。
【特長】
・軸は丸軸。
・BAD-0:クロス。
・BAD-50、BAD-75:マイナス。
【用途】
・メーター類の調整や精密機器等に便利。
・汎用工具。

ご注意

  • 【数量スライド値引適用品】
    本商品は購入数量に応じた割引が設定されている商品がございます。対象商品は型番リストタブのスライド値引き欄をご確認ください

商品担当おすすめ

  • スイスグリッププラスドライバー 画像

    PBスイスツールズ

    スイスグリッププラスドライバー

    硬度と靭性の最強のバランスを実現 。世界中のネジを徹底的に調査 しておりトルクをしっかりかけられる構造です。

  • スタビーインサイダー 画像

    PBスイスツールズ

    スタビーインサイダー

    作業効率が高い逸品。このコンパクトさでビットも6本収納出来、軽量なので持ち歩きにも便利。

  • レインボープラスドライバー 8190 RB 画像

    PBスイスツールズ

    レインボープラスドライバー 8190 RB

    各サイズを色分けする事で5Sの一環に、作業効率もかなり向上します。作業工具業界でレインボー旋風を起こした商品。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベビードライバー(プラス・マイナス)の型番BAD-75のページです。 型番BAD-75に関する仕様情報を記載しております。
ベビードライバー(プラス・マイナス)のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
電池交換
5
満足度:5.0
あまり使わないサイズですが、ノギスの電池交換に精密ドライバーサイズが必要だった。作りはしっかりしていますので、持っていて...もっと読む
0人が参考にしています。
自動車整備に
5
満足度:5.0
品質・精度はさすがのKTCです。 しかも安価でコストパフォーマンスが高いです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベビードライバー(プラス・マイナス)
ベビードライバー BBD-M50
幅広ドライバー D-20
ドライバーセット(BOX付き)250.CBB
SUSドライバー SMD-150
ドライバーセット(BOX付き)240.CBB
メーカーKTC(京都機械工具)TONE平井工具PBスイスツールズTONEPBスイスツールズ
通常価格504円220円1,099円7,389円4,590円7,491円
通常出荷日3日目5日目2日目3日目5日目1日目
先端形状マイナス(-)マイナス(-)マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-)マイナス(-)マイナス(-)
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)2.53183.5 / 4 / 5.5 / 6.5 / 8810 / 3.5 / 4 / 5.5 / 6.5 / 8
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)0.40.41.80.5 / 0.6 / 0.8 / 1 / 1.21.10.5 / 0.6 / 0.8 / 1 / 1.2 / 1.6
グリップ材質硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチックソフト樹脂・ゴム金属ソフト樹脂・ゴム
全長(mm)120101185175 / 180 / 195 / 205 / 220 / 245 / 270274180 / 195 / 220 / 245 / 270 / 300

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました