ツール用品技術窓口

樹脂柄ドライバーロング丸軸

通常単価(税別)
2,272円
税込単価
2,499円
通常出荷日:3日目

マイナスネジを締めたり緩めたりするドライバー。【特長】・弾力があり、手に優しい樹脂グリップ。・軸は丸軸...

詳細を確認
  • 先端形状
    プラス(+)
  • 先端サイズ・プラス(+)
    No.2
  • グリップ材質
    硬質プラスチック
  • 全長 (mm)
    383
  • 軸長 (mm)
    288
  • 軸形状
    丸
  • 単品/セット
    単品
  • マグネット
    なし
  • JANコード
    4989433801360
  • トラスココード
    373-6954
  • 刃先
    [[+]]2
  • 軸材質
    軸:炭素鋼
  • 重量 (g)
    100
  • 材質2
    グリップ:ポリプロピレン、エラストマー樹脂
  • 特長
    弾力があり、手に優しい樹脂グリップです。軸は丸軸です。
  • 仕様
    樹脂グリップ

ご注意

  • 【数量スライド値引適用品】
    本商品は購入数量に応じた割引が設定されている商品がございます。対象商品は型番リストタブのスライド値引き欄をご確認ください
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

PDDZ-2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

PDDZ-2の外観

PDDZ-2の外観

PDDZ-2の寸法図

PDDZ-2の寸法図

  • タイプ:クロスNo.2
  • d:6mm
  • D:27mm
  • L:383mm
  • l:288mm
  • 質量:100g
MDDZ-400の外観

MDDZ-400の外観

MDDZ-400の寸法図

MDDZ-400の寸法図

  • タイプ:マイナス
  • a:0.7mm
  • b:5.5mm
  • d:5.5mm
  • D:27mm
  • L:383mm
  • l:288mm
  • 質量:90g

PDDZ-2の仕様・寸法情報

先端形状
プラス(+)
先端サイズ・プラス(+)
No.2
グリップ材質
硬質プラスチック
全長(mm)
383
軸長(mm)
288
軸形状
丸
単品/セット
単品
マグネット
なし
JANコード
4989433801360
トラスココード
373-6954
刃先
[[+]]2
軸材質
軸:炭素鋼
重量(g)
100
材質2
グリップ:ポリプロピレン、エラストマー樹脂
特長
弾力があり、手に優しい樹脂グリップです。軸は丸軸です。
仕様
樹脂グリップ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
PDDZ-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,272円
( 2,499円 )
3日目

詳細情報

基本情報

マイナスネジを締めたり緩めたりするドライバー。
【特長】
・弾力があり、手に優しい樹脂グリップ。
・軸は丸軸。
【用途】
・汎用工具。

ご注意

  • 【数量スライド値引適用品】
    本商品は購入数量に応じた割引が設定されている商品がございます。対象商品は型番リストタブのスライド値引き欄をご確認ください
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂柄ドライバーロング丸軸の型番PDDZ-2のページです。 型番PDDZ-2に関する仕様情報を記載しております。
樹脂柄ドライバーロング丸軸のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂柄ドライバーロング丸軸
ロングプラスドライバー 51497
ドライバーセット(BOX付き)250.CBB
ミニプラスドライバー 51494
すべらんドライバーセット
ドライバーセット(BOX付き)242.CBB
メーカーKTC(京都機械工具)シグネットPBスイスツールズシグネットTONEPBスイスツールズ
通常価格2,272円1,315円7,389円479円2,881円5,531円
通常出荷日3日目4日目3日目4日目在庫品1日目1日目
先端形状プラス(+)プラス(+)プラス(+) / マイナス(-)プラス(+)プラス(+) / マイナス(-)プラス(+)
先端サイズ・プラス(+)No.2No.2No.1 / No.2No.0No.1 / No.2No.0 / No.1 / No.2 / No.3
グリップ材質硬質プラスチック硬質プラスチックソフト樹脂・ゴム硬質プラスチックソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴム
全長(mm)383400175 / 180 / 195 / 205 / 220 / 245 / 270123167 / 198150 / 175 / 205 / 270
軸長(mm)288300100 / 120 / 140 / 160 / 80 / 9077100 / 75100 / 150 / 60 / 80
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました