17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハイグレードボールポイントL型スタンダード六角棒レンチ(首下ショートタイプ)

通常単価(税別)
944円~1,959円
税込単価
1,038円~2,155円
通常出荷日:1日目~4日目

ラチェット部は本締めが可能な首振りタイプのレンチセット。【特長】・十二角(二重六角)・口径部が可動する...

詳細を確認
  • 種類
    六角棒L形レンチ
  • 先端タイプ
    ボールポイント
  • 単品・セット区分
    単品
  • 材質1
    特殊鋼
  • 材質2
    表面処理:硬質クロムメッキ
  • 特長
    本締めに使用できるよう独自の新設計です。オリジナルプラスチックホルダにより、持ち運びや工具管理に便利です。先端六角部がボルトの六角穴にピッタリフィットするよう接触面積を大きくした設計により摩耗、へたりが少ないです。首下長さは従来品の約1/2で、狭い場所での作業に有効です。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

HLDS200-2の外観

HLDS200-2の外観

HLDS200-2の寸法図

HLDS200-2の寸法図

  • S:2mm
  • L:60mm
  • e:7mm
  • 質量:1g

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 二面幅寸法(mm)

  • 全長(L寸法)(mm)

  • 六角棒首下長(H寸法) L型のみ(mm)

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 首下寸法(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

二面幅寸法

(mm)

全長(L寸法)

(mm)

六角棒首下長(H寸法) L型のみ

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

首下寸法(mm)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
2
58
7
373-5290
4989433830520
1.000
5
対応
1個
2.5
62.5
8
373-5303
4989433830537
2.500
8
対応
1個
3
68
9
373-5311
4989433830544
4.000
9
対応
1個
4
76
11
373-5320
4989433830551
7.000
11
対応
1個
5
85
12
373-5338
4989433830568
16.000
12
対応
1個
6
96
14
373-5346
4989433830575
25.000
14
対応
1個
8
108
16
373-5354
4989433830582
55.000
16
対応
1個
10
122
19
373-5281
4989433830599
95.000
19
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
944円
( 1,038円 )
1日目
1,012円
( 1,113円 )
1日目
989円
( 1,088円 )
3日目
1,019円
( 1,121円 )
3日目
1,068円
( 1,175円 )
3日目
1,099円
( 1,209円 )
3日目
1,361円
( 1,497円 )
4日目
1,959円
( 2,155円 )
4日目

詳細情報

基本情報

ラチェット部は本締めが可能な首振りタイプのレンチセット。
【特長】
・十二角(二重六角)
・口径部が可動するため、ハンドルの角度を変えて障害物を回避できる
・厳選された特殊合金鋼と適切な熱処理により、耐磨耗性、ねじり強さに優れたハイグレードタイプの六角棒レンチです
・首下長さは従来品の約1/2で、狭い場所での作業に有効です
・最大約25°の斜め回転作業ができるので、狭く奥深い個所にあるねじの締緩作業が容易です
・歯数72枚で送り角度5°により細かな送り操作ができる
・ヘッドの見やすい位置にサイズを表示
・矢印表示により作業方向が一目で分かる
・首下部の曲げ角度を95°に設定し、指先のスペースを確保しました

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイグレードボールポイントL型スタンダード六角棒レンチ(首下ショートタイプ)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
自動車整備に
5
満足度:5.0
ショートタイプで手狭な個所の作業が非常に捗ります。 KTC製だけあり精度も良いです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイグレードボールポイントL型スタンダード六角棒レンチ(首下ショートタイプ)
ハイグレードボールポイントL形六角棒レンチ(首下ショートタイプ)耐磨耗性
ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチ
ハイグレードL形スタンダード六角棒レンチ
KTC(京都機械工具) T形ヘキサゴンレンチ(標準タイプ)
KTC(京都機械工具) ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格944円-1,055円 -908円 -517円2,160円 -3,342円
通常出荷日1日目〜3日目〜1日目〜3日目1日目〜1日目
種類六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチT形六角棒L形レンチ
先端タイプボールポイントボールポイントボールポイント標準タイプ標準タイプボールポイント
単品・セット区分単品単品単品単品単品セット品
材質1特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼
材質2表面処理:硬質クロムメッキ表面処理:硬質クロムメッキ表面処理:硬質クロムメッキ表面処理:硬質クロムメッキハンドル:特殊鋼-

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト