17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

CC用シリコン粘度標準液

通常単価(税別)
68,834円
税込単価
75,717円
通常出荷日:7日目

【特長】・粘度の標準液は、安定した無毒性のシリコン液で粘度の±1%の精度で、NIST規格にトレイサブル...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    粘度標準液
  • 材質1
    シリコンオイル
  • 材質
    シリコンオイル
  • 特長
    粘度の標準液は、安定した無毒性のシリコン液で粘度の±1%の精度で、NIST規格にトレイサブルな方法で校正されています。
未確定 11 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 比重

  • JANコード

  • トラスココード

  • 粘度(mPa・s/cP)

  • 質量(g)

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

比重

JANコード

トラスココード

粘度(mPa・s/cP)

質量(g)

最小発注数量
0.915
4562389920776
455-6178
5
1100.000
1個
0.96
4562389920783
455-6119
10
1100.000
1個
0.96
4562389920790
455-6160
50
1100.000
1個
0.97
4562389920820
455-6097
1000
1100.000
1個
0.97
-
455-6089
100000
800.000
1個
0.965
4562389920806
455-6101
100
1100.000
1個
0.97
-
455-6127
12500
1100.000
1個
0.97
-
455-6135
30000
800.000
1個
0.97
-
455-6143
5000
1100.000
1個
0.97
4562389920813
455-6151
500
1100.000
1個
0.97
-
455-6186
60000
800.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
68,834円
( 75,717円 )
7日目
68,834円
( 75,717円 )
7日目
68,834円
( 75,717円 )
7日目
68,834円
( 75,717円 )
7日目
68,834円
( 75,717円 )
7日目
68,834円
( 75,717円 )
7日目
68,834円
( 75,717円 )
7日目
68,834円
( 75,717円 )
7日目
68,834円
( 75,717円 )
7日目
68,834円
( 75,717円 )
7日目
68,834円
( 75,717円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・粘度の標準液は、安定した無毒性のシリコン液で粘度の±1%の精度で、NIST規格にトレイサブルな方法で校正されています。
【用途】
・装置の検定用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CC用シリコン粘度標準液のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q本製品の容器の材質と大きさ(深さ)、口径について知りたい。
A
こちらの商品は材質:ガラス。・容器口径:約60mm。・容器深さ:160mmとなります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CC用シリコン粘度標準液
粘度計用スピンドル
粘度校正用標準液 JS2000
音叉型振動式粘度計用オプション
粘度計 VT-06用アクセサリー
恒温水槽用 粘度計取付金具
メーカーBLOOKFIELDBLOOKFIELD三商エー・アンド・デイリオン柴田科学
通常価格68,834円74,622円 -42,146円70,825円4,214円 -20,239円
通常出荷日7日目1日目〜4日目5日目在庫品1日目〜8日目
商品タイプ粘度標準液粘度計用スピンドル粘度標準液関連用品-関連用品
材質1シリコンオイル-----
材質シリコンオイルステンレス(SUS302)----
特長粘度の標準液は、安定した無毒性のシリコン液で粘度の±1%の精度で、NIST規格にトレイサブルな方法で校正されています。-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

粘度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト