17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ドリルケース(ケースのみ)

ドリルケース(ケースのみ)
通常単価(税別)
2,440円~6,832円
税込単価
2,684円~7,515円
通常出荷日:1日目

【特長】・フタを開くとドリルが自動的に立ち、取り出しが大変便利です。・積み重ねができます。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

ドリルケースの詳細

C-13 商品イメージ

C-13 商品イメージ

C-19 商品イメージ

C-19 商品イメージ

C-25 商品イメージ

C-25 商品イメージ

C-50 商品イメージ

C-50 商品イメージ

製品仕様

C-25 寸法図

C-25 寸法図

品番幅×奥行×高さ
(mm)
質量
(g)
C-13106×159×29260
C-19106×159×52350
C-25108×205×59470
C-50106×159×52360
品番適合径(mm)収納本数(本)
C-131.5 2.0 2.5 3.0 3.2 3.5
4.0 4.5 4.8 5.0 5.5 6.0 6.5
13
C-191.0~10.0/(0.5とび)19
C-251.0~13.0/(0.5とび)25
C-501.0~5.9/(0.1とび)50

ドリルケースの寸法

C-13

 

(単位:mm)

 

C-13 寸法図

C-13 寸法図

C-19

 

(単位:mm)

 

C-19 寸法図

C-19 寸法図

C-25

 

(単位:mm)

 

C-25 寸法図

C-25 寸法図

C-50

 

(単位:mm)

 

C-50 寸法図

C-50 寸法図

使用上のご注意

  • ※ ドリルによっては、刃径とシャンク径が異なるモノもございます。

型番リスト

表示件数
型番

幅

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

適合径

(mm)

収納本数

(本)

トラスココード

トラスココード

奥行(mm)

高さ(mm)

収納本数(本)

適合径(mm)

幅(mm)

JANコード

質量(g)

質量

(g)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
106
159
29
1.5,2.0,2.5,3.0,3.2,3.5,4.0,4.5,4.8,5.0,5.5,6.0,6.5
13
120-0836
120-0836
159
29
13
1.5、2.0、2.5、3.0、3.2、3.5、4.0、4.5、4.8、5.0、5.5、6.0、6.5
106
4989999700923
260.000
260
対応
1個
108
205
59
1.0~13.0/(0.5とび)
25
120-0852
120-0852
205
59
25
1.0~13.0/0.5とび
108
4989999700954
470.000
470
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,440円
( 2,684円 )
1日目
6,832円
( 7,515円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フタを開くとドリルが自動的に立ち、取り出しが大変便利です。
・積み重ねができます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ドリルケース(ケースのみ)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
別の種類のドリルビットの収納。
4
満足度:4.0
これまで金属用の物は2種類持ってましたが 木工用の物を収納するために購入しました。 蓋を開けるのにちょっと力が要りますが...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドリルケース(ケースのみ)
ドリルケース(ケースのみ) タップ&ドリル用
フェニックスヘッド交換式ドリルPXD用脱着ドライバー
GREATTOOL DIY用のみ 貫通タイプ 3本組(9mm/15mm/24mm)
リューター 工具スタンド(プラスチック製カバー付)
スパナ TRシリーズ
メーカートラスコ中山HEWITTオーエスジーウィザ(旧:グレートツール)日本精密機械工作不二越
通常価格2,440円-2,601円3,057円 -2,390円2,179円 -1,016円 -
通常出荷日1日目5日目2日目4日目1日目〜2日目
材質1ケース:スチール●スタンド:ABS樹脂-----
特長フタを開くとドリルが自動的に立ち、取り出しが大変便利です。積み重ねができます。-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切削工具関連備品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト