17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が178型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

超硬ラジカルリーマーロング

通常単価(税別)
11,39729,834
税込単価
12,53732,817
通常出荷日:1日目

深穴加工用のロングタイプの超硬ラジカルリーマです。刃形状:スパイラル/ヘリカル/ブローチネジレ角(°)...

詳細を確認
未確定:候補が178型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

首下長

(mm)

刃先ℓ

(mm)

最小発注数量
4.3
22
75
5
45
5.7
1個
4.4
22
75
5
45
5.7
1個
4.5
22
75
5
45
5.7
1個
4.6
22
75
5
45
5.7
1個
4.7
22
75
5
45
5.7
1個
4.8
22
75
5
45
5.7
1個
4.9
22
75
5
45
5.7
1個
4.97
22
75
5
45
5.7
1個
4.98
22
75
5
45
5.7
1個
4.99
22
75
5
45
5.7
1個
5
22
75
5
45
5.7
1個
5.01
22
75
5
45
5.7
1個
5.02
22
75
5
45
5.7
1個
5.03
22
75
5
45
5.7
1個
5.04
22
75
5
45
5.7
1個
5.05
22
75
5
45
5.7
1個
5.1
22
75
5
45
5.7
1個
5.2
22
75
5
45
5.7
1個
5.3
25
100
6
65
5.7
1個
5.4
25
100
6
65
5.7
1個
5.5
25
100
6
65
5.7
1個
5.6
25
100
6
65
5.7
1個
5.7
25
100
6
65
5.7
1個
5.8
25
100
6
65
5.7
1個
5.9
25
100
6
65
5.7
1個
5.97
25
100
6
65
5.7
1個
5.98
25
100
6
65
5.7
1個
5.99
25
100
6
65
5.7
1個
6
25
100
6
65
5.7
1個
6.01
25
100
6
65
5.7
1個
6.02
25
100
6
65
5.7
1個
6.03
25
100
6
65
5.7
1個
6.04
25
100
6
65
5.7
1個
6.05
25
100
6
65
5.7
1個
6.1
25
100
6
65
5.7
1個
6.2
25
100
6
65
5.7
1個
6.3
25
100
8
70
7
1個
6.4
25
100
8
70
7
1個
6.5
25
100
8
70
7
1個
6.6
25
100
8
70
7
1個
6.7
25
100
8
70
7
1個
6.8
25
110
8
70
7
1個
6.9
25
110
8
70
7
1個
6.97
25
110
8
70
7
1個
6.98
25
110
8
70
7
1個
6.99
25
110
8
70
7
1個
7
25
110
8
70
7
1個
7.01
25
110
8
70
7
1個
7.02
25
110
8
70
7
1個
7.03
25
110
8
70
7
1個
7.04
25
110
8
70
7
1個
7.05
25
110
8
70
7
1個
7.1
25
110
8
70
7
1個
7.2
25
110
8
70
7
1個
7.3
25
125
8
85
7
1個
7.4
25
125
8
85
7
1個
7.5
25
125
8
85
7
1個
7.6
25
125
8
85
7
1個
7.7
25
125
8
85
7
1個
7.8
25
125
8
85
7
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,242
( 13,466 )
1日目
12,242
( 13,466 )
1日目
11,397
( 12,537 )
1日目
12,242
( 13,466 )
1日目
12,242
( 13,466 )
1日目
12,242
( 13,466 )
1日目
12,242
( 13,466 )
1日目
14,316
( 15,748 )
1日目
14,316
( 15,748 )
1日目
14,316
( 15,748 )
1日目
11,397
( 12,537 )
1日目
14,316
( 15,748 )
1日目
14,316
( 15,748 )
1日目
14,316
( 15,748 )
1日目
14,316
( 15,748 )
1日目
14,316
( 15,748 )
1日目
12,242
( 13,466 )
1日目
12,242
( 13,466 )
1日目
12,242
( 13,466 )
1日目
12,242
( 13,466 )
1日目
11,397
( 12,537 )
1日目
12,242
( 13,466 )
1日目
12,242
( 13,466 )
1日目
12,242
( 13,466 )
1日目
12,242
( 13,466 )
1日目
14,316
( 15,748 )
1日目
14,316
( 15,748 )
1日目
14,316
( 15,748 )
1日目
11,397
( 12,537 )
1日目
14,316
( 15,748 )
1日目
14,316
( 15,748 )
1日目
14,316
( 15,748 )
1日目
14,316
( 15,748 )
1日目
14,316
( 15,748 )
1日目
12,242
( 13,466 )
1日目
12,242
( 13,466 )
1日目
13,269
( 14,596 )
1日目
13,269
( 14,596 )
1日目
12,351
( 13,586 )
1日目
13,269
( 14,596 )
1日目
13,269
( 14,596 )
1日目
13,269
( 14,596 )
1日目
13,269
( 14,596 )
1日目
15,518
( 17,070 )
1日目
15,518
( 17,070 )
1日目
15,518
( 17,070 )
1日目
12,351
( 13,586 )
1日目
15,518
( 17,070 )
1日目
15,518
( 17,070 )
1日目
15,518
( 17,070 )
1日目
15,518
( 17,070 )
1日目
15,518
( 17,070 )
1日目
13,269
( 14,596 )
1日目
13,269
( 14,596 )
1日目
15,306
( 16,837 )
1日目
15,306
( 16,837 )
1日目
14,140
( 15,554 )
1日目
15,306
( 16,837 )
1日目
15,306
( 16,837 )
1日目
15,306
( 16,837 )
1日目

詳細情報

基本情報

深穴加工用のロングタイプの超硬ラジカルリーマです。
刃形状:スパイラル/ヘリカル/ブローチ
ネジレ角(°):左ネジレ45

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬ラジカルリーマーロングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬ラジカルリーマーロング
超硬ラジカルミルリーマ(ストレートシャンク)
超硬ブローチリーマ(ストレートシャンク)
超硬ラジカルリーマーシェルヘッド
超硬ラジカルリーマ(ストレートシャンク)
超硬ブローチリーマ(モールステーパーシャンク)
メーカー日研工作所日研工作所日研工作所日研工作所日研工作所日研工作所
通常価格11,397-11,012 -7,572 -19,040 -8,031 -8,876 -
通常出荷日1日目1日目〜在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
刃形状スパイラル/ヘリカル/ブローチスパイラル/ヘリカル/ブローチスパイラル/ヘリカル/ブローチスパイラル/ヘリカル/ブローチスパイラル/ヘリカル/ブローチスパイラル/ヘリカル/ブローチ
被削材一般鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ
コーティング有無・表面処理鋼用鋼用ノンコート鋼用鋼用ノンコート
ネジレ角(°)左ネジレ45左ネジレ30~35左ネジレ60左ネジレ45左ネジレ45左ネジレ60
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパイラルリーマ・ヘリカル(ブローチ)リーマカテゴリの売れ筋ランキング