17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が240型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 3日以内
    • 5日以内

超硬ブローチリーマ(ストレートシャンク)

通常単価(税別)
7,57223,795特別価格
税込単価
8,32926,175特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

アルミ・鋳物加工用のブローチリーマ。加工面粗度をきれいに保ちます。

未確定:候補が240型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

首下長

(mm)

ラジアスR

両角

刃先ℓ

(mm)

下穴取代寸法φ

切削送りmm/rev

最小発注数量
1.94
16
55
2
35
-
-
4.6
0.1~0.3
0.1~0.2
1個
1.95
16
55
2
35
-
-
4.6
0.1~0.3
0.1~0.2
1個
1.96
16
55
2
35
-
-
4.6
0.1~0.3
0.1~0.2
1個
1.97
16
55
2
35
-
-
4.6
0.1~0.3
0.1~0.2
1個
1.98
16
55
2
35
-
-
4.6
0.1~0.3
0.1~0.2
1個
1.99
16
55
2
35
-
-
4.6
0.1~0.3
0.1~0.2
1個
2
16
55
2
35
-
-
4.6
0.1~0.3
0.1~0.2
1個
2.01
16
55
2
35
-
-
4.6
0.1~0.3
0.1~0.2
1個
2.02
16
55
2
35
-
-
4.6
0.1~0.3
0.1~0.2
1個
2.03
16
55
2
35
-
-
4.6
0.1~0.3
0.1~0.2
1個
2.04
16
55
2
35
-
-
4.6
0.1~0.3
0.1~0.2
1個
2.05
16
55
2
35
-
-
4.6
0.1~0.3
0.1~0.2
1個
2.06
16
55
2
35
-
-
4.6
0.1~0.3
0.1~0.2
1個
2.07
16
55
2
35
-
-
4.6
0.1~0.3
0.1~0.2
1個
2.08
16
55
2
35
-
-
4.6
0.1~0.3
0.1~0.2
1個
2.09
16
55
2
35
-
-
4.6
0.1~0.3
0.1~0.2
1個
2.1
16
55
2
35
-
-
4.6
0.1~0.3
0.1~0.2
1個
2.2
16
55
2
35
-
-
4.6
0.1~0.3
0.1~0.2
1個
2.3
16
60
3
35
-
-
4.6
0.1~0.3
0.1~0.2
1個
2.4
16
60
3
35
-
-
4.6
0.1~0.3
0.1~0.2
1個
2.5
16
60
3
35
-
-
4.6
0.1~0.3
0.1~0.2
1個
2.6
16
60
3
35
-
-
4.6
0.1~0.3
0.1~0.2
1個
2.7
16
60
3
35
-
-
4.6
0.1~0.3
0.1~0.2
1個
2.8
16
60
3
35
-
-
4.6
0.1~0.3
0.1~0.2
1個
2.9
16
60
3
35
-
-
4.6
0.1~0.3
0.1~0.2
1個
3
16
60
3
35
-
-
4.6
0.1~0.3
0.1~0.2
1個
3.01
16
60
3
35
-
-
4.6
0.1~0.3
0.1~0.2
1個
3.02
16
60
3
35
-
-
4.6
0.1~0.3
0.1~0.2
1個
3.03
16
60
3
35
-
-
4.6
0.1~0.3
0.1~0.2
1個
3.04
16
60
3
35
-
-
4.6
0.1~0.3
0.1~0.2
1個
3.05
16
60
3
35
-
-
4.6
0.1~0.3
0.1~0.2
1個
3.06
16
60
3
35
-
-
4.6
0.1~0.3
0.1~0.2
1個
3.07
16
60
3
35
-
-
4.6
0.1~0.3
0.1~0.2
1個
3.08
16
60
3
35
-
-
4.6
0.1~0.3
0.1~0.2
1個
3.09
16
60
3
35
-
-
4.6
0.1~0.3
0.1~0.2
1個
3.1
16
60
3
35
-
-
4.6
0.1~0.3
0.1~0.2
1個
3.2
16
60
3
35
-
-
4.6
0.1~0.3
0.1~0.2
1個
3.3
18
60
4
35
-
-
4.6
0.1~0.3
0.15~0.2
1個
3.4
18
60
4
35
-
-
4.6
0.1~0.3
0.15~0.2
1個
3.5
18
60
4
35
-
-
4.6
0.1~0.3
0.15~0.2
1個
3.6
18
60
4
35
-
-
4.6
0.1~0.3
0.15~0.2
1個
3.7
18
60
4
35
-
-
4.6
0.1~0.3
0.15~0.2
1個
3.8
18
60
4
35
-
-
4.6
0.1~0.3
0.15~0.2
1個
3.9
18
60
4
35
-
-
4.6
0.1~0.3
0.15~0.2
1個
4
18
60
4
35
-
-
4.6
0.1~0.3
0.15~0.2
1個
4.01
18
60
4
35
-
-
4.6
0.1~0.3
0.15~0.2
1個
4.02
18
60
4
35
-
-
4.6
0.1~0.3
0.15~0.2
1個
4.03
18
60
4
35
-
-
4.6
0.1~0.3
0.15~0.2
1個
4.04
18
60
4
35
-
-
4.6
0.1~0.3
0.15~0.2
1個
4.05
18
60
4
35
-
-
4.6
0.1~0.3
0.15~0.2
1個
4.06
18
60
4
35
-
-
4.6
0.1~0.3
0.15~0.2
1個
4.07
18
60
4
35
-
-
4.6
0.1~0.3
0.15~0.2
1個
4.08
18
60
4
35
-
-
4.6
0.1~0.3
0.15~0.2
1個
4.09
18
60
4
35
-
-
4.6
0.1~0.3
0.15~0.2
1個
4.1
18
60
4
35
-
-
4.6
0.1~0.3
0.15~0.2
1個
4.2
18
60
4
35
-
-
4.6
0.1~0.3
0.15~0.2
1個
4.3
22
75
5
45
-
-
5.7
0.2~0.4
0.15~0.2
1個
4.4
22
75
5
45
-
-
5.7
0.2~0.4
0.15~0.2
1個
4.5
22
75
5
45
-
-
5.7
0.2~0.4
0.15~0.2
1個
4.6
22
75
5
45
-
-
5.7
0.2~0.4
0.15~0.2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,320
( 20,152 )
1日目
18,320
( 20,152 )
1日目
18,320
( 20,152 )
1日目
18,320
( 20,152 )
1日目
18,320
( 20,152 )
1日目
18,320
( 20,152 )
1日目
11,664
( 12,830 )
5日目
15,664
( 17,230 )
1日目
15,664
( 17,230 )
1日目
15,664
( 17,230 )
1日目
15,664
( 17,230 )
1日目
15,664
( 17,230 )
1日目
15,664
( 17,230 )
1日目
15,664
( 17,230 )
1日目
15,664
( 17,230 )
1日目
15,664
( 17,230 )
1日目
15,664
( 17,230 )
1日目
15,664
( 17,230 )
1日目
15,664
( 17,230 )
1日目
15,664
( 17,230 )
1日目
15,664
( 17,230 )
1日目
15,664
( 17,230 )
1日目
15,664
( 17,230 )
1日目
15,664
( 17,230 )
1日目
15,664
( 17,230 )
1日目
11,664
( 12,830 )
1日目
15,664
( 17,230 )
1日目
15,664
( 17,230 )
1日目
15,664
( 17,230 )
1日目
15,664
( 17,230 )
1日目
15,664
( 17,230 )
1日目
15,664
( 17,230 )
1日目
15,664
( 17,230 )
1日目
15,664
( 17,230 )
1日目
15,664
( 17,230 )
1日目
15,664
( 17,230 )
1日目
15,664
( 17,230 )
1日目
15,664
( 17,230 )
1日目
15,664
( 17,230 )
1日目
11,599
( 12,759 )
1日目
15,664
( 17,230 )
1日目
15,664
( 17,230 )
1日目
15,664
( 17,230 )
1日目
15,664
( 17,230 )
1日目
9,570
( 10,527 )
5日目
12,581
( 13,839 )
1日目
12,581
( 13,839 )
1日目
12,581
( 13,839 )
1日目
12,581
( 13,839 )
1日目
12,581
( 13,839 )
1日目
12,581
( 13,839 )
1日目
12,581
( 13,839 )
1日目
12,581
( 13,839 )
1日目
12,581
( 13,839 )
1日目
12,581
( 13,839 )
5日目
12,581
( 13,839 )
1日目
12,581
( 13,839 )
1日目
12,581
( 13,839 )
1日目
12,581
( 13,839 )
1日目
12,581
( 13,839 )
1日目

詳細情報

基本情報

アルミ・鋳物加工用のブローチリーマ。加工面粗度をきれいに保ちます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬ブローチリーマ(ストレートシャンク)のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
当社製品の仕上げに使用
5
満足度:5.0
当社内のレーザー加工部で加工したステンレス材の部品の穴の修正に使いました。このブローチリーマを選定したのは、金型製作に使...もっと読む
0人が参考にしています。
穴仕上げ加工
5
満足度:5.0
穴径、面粗度、仕上げ加工に使用しています。精度的にも、問題ありません。常に、在庫管理ができているので、助かります。超硬工...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬ブローチリーマ(ストレートシャンク)
超硬ブローチリーマ(モールステーパーシャンク)
ブローチリーマ(ストレートシャンク) BRS
ブローチリーマ(モールステーパシャンク)
超硬ラジカルミルリーマ(ストレートシャンク)
超硬ラジカルリーマ(ストレートシャンク)
メーカー日研工作所日研工作所日研工作所日研工作所日研工作所日研工作所
通常価格7,572-8,876 -3,100 -4,800 -11,012 -8,031 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜
工具材質超硬超硬ハイスハイス超硬超硬
刃形状スパイラル/ヘリカル/ブローチスパイラル/ヘリカル/ブローチスパイラル/ヘリカル/ブローチスパイラル/ヘリカル/ブローチスパイラル/ヘリカル/ブローチスパイラル/ヘリカル/ブローチ
被削材一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 鋳鉄一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / ステンレス鋼
コーティング有無・表面処理ノンコートノンコートノンコートノンコート鋼用鋼用
ネジレ角(°)左ネジレ60左ネジレ60左ネジレ60左ネジレ60左ネジレ30~35左ネジレ45
よく一緒に購入される商品

スパイラルリーマ・ヘリカル(ブローチ)リーマカテゴリの売れ筋ランキング