17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ナツメ球 T20 全長(mm)48

ナツメ球 T20 全長(mm)48
通常単価(税別)
98293
税込単価
108322
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

明るさに応じた適したランプを使用することによって幅広く使用できる装飾用ランプ 【特長】・長寿命に設計さ...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

この商品の概要

ナツメ球3Wクリアの外観

ナツメ球3Wクリアの外観

ナツメ球5W青の外観

ナツメ球5W青の外観

T201203C
本体寸法 : W20×H48×D20mm
本体重量 : 5g
定格寿命 : 3,000時間
消費電力 : 3W

型番リスト

表示件数

消費電力

(W)

口金

カラー

定格寿命

(h)

本体重量

(g)

内容量

最小発注数量
3
E12
クリア
3000
5
1個
1個
5
E12
ホワイト
3000
5
1個
1個
10
E12
ホワイト
3000
5
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
293
( 322 )
在庫品1日目当日出荷可能
98
( 108 )
3日目
261
( 287 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

明るさに応じた適したランプを使用することによって幅広く使用できる装飾用ランプ
【特長】
・長寿命に設計された電球です。常夜灯や電飾に最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナツメ球 T20 全長(mm)48のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナツメ球 T20 全長(mm)48
長寿命クリア球 E26
長寿命シリカ 口金E26
レフ形白熱ランプ E26
グロー球 点灯管 10~30W用 全長(mm)40・38
エルパ クリプトン球 40W形
メーカーYAZAWAYAZAWAYAZAWAYAZAWAYAZAWAELPA朝日電器
通常価格98-269198 -347 -200287
通常出荷日在庫品1日目〜9日目在庫品1日目2日目〜在庫品1日目1日目〜
商品タイプ電球・ランプ電球・ランプ電球・ランプ電球・ランプ点灯管電球・ランプ
種類その他その他その他その他その他その他
全長(mm)48109109---
外径(Φ)(Φ)20mm6060---
内容量1個1個1個1個--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電球カテゴリの売れ筋ランキング