ファクトリーサプライ用品技術窓口

蛍光ハンドランプ専用交換球専用替球

通常単価(税別)
799
税込単価
879
通常出荷日:1日目

【特長】・耐震球60W相当の明るさです。・日動製蛍光ハンドランプFHW-13N-5M-Bの専用交換球で...

詳細を確認
  • 商品の種類
    交換球
  • 明るさ (lm)
    800
  • 適応本体
    FHW-13N-5M-B
  • 色温度 (k)
    6500
  • JANコード
    4937305043141
  • トラスココード
    824-7953
  • 質量(g)
    33.000
  • 光源色
    昼光色(6500K)
  • 全長(mm)
    190
  • 消費電力(W)
    13
  • 材質1
    ガラス
  • 電球
    蛍光灯
  • 光色
    昼光色
  • 定格電圧 (V)
    100
  • 口金
    GX23
  • 内容量
    1個

ご注意

  • 日動製蛍光ハンドランプFHW-13N-5M-B専用交換球です。他社製品には形状が合わない場合がございますのでご注意ください。

型番:

F13W-N
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

F13W-Nの外観

重量 : 30g
サイズ : 193mm

F13W-Nの仕様・寸法情報

商品の種類
交換球
明るさ(lm)
800
適応本体
FHW-13N-5M-B
色温度(k)
6500
JANコード
4937305043141
トラスココード
824-7953
質量(g)
33.000
光源色
昼光色(6500K)
全長(mm)
190
消費電力(W)
13
材質1
ガラス
電球
蛍光灯
光色
昼光色
定格電圧(V)
100
口金
GX23
内容量
1個

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
F13W-N

内容量

最小発注数量
1個
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
799
( 879 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐震球60W相当の明るさです。
・日動製蛍光ハンドランプFHW-13N-5M-Bの専用交換球です。

ご注意

  • 日動製蛍光ハンドランプFHW-13N-5M-B専用交換球です。他社製品には形状が合わない場合がございますのでご注意ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

蛍光ハンドランプ専用交換球専用替球の型番F13W-Nのページです。 型番F13W-Nに関する仕様情報を記載しております。
蛍光ハンドランプ専用交換球専用替球のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q他の蛍光灯13Wの器具にも適合しますか?
A
弊社FHW-13N-5M-Bの専用交換球です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
蛍光ハンドランプ専用交換球専用替球
簡易防雨型蛍光ハンディーライト
充電式LEDパイプライト40形
連結式ライト LED一体型パイプライト
LEDパイプライト40形 23W 両端切放し
蛍光灯ハンドランプ フローライト
メーカー日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業ハタヤリミテッド
通常価格7995,63530,81336,41318,76014,901 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目6日目1日目
商品の種類交換球蛍光灯LEDLEDLED蛍光灯
明るさ(lm)800800203048002950840
適応本体FHW-13N-5M-B-----
色温度(k)6500-----
JANコード49373050431414937305042946493730505796449373050549944937305058657-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト