ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

8LEDヘッドライト

8LEDヘッドライト LZ03
通常単価(税別)
1,690
税込単価
1,859
通常出荷日:2日目

明るく長寿命な超高輝度白色LEDを使用しています。【特長】・キャンプなどのアウトドア活動や雨天時にも最...

詳細を確認

型番:

LZ03
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LZ03の仕様・寸法情報

全光束(lm)
90
特殊用途
防滴
電池種類
単4
商品タイプ
ヘッドライト
本体寸法(mm)
W96×H48×D65
本体色
ブラック×シルバー
使用電池数(別売)
単4×3本
質量(g)
83
光源
超高輝度白色LED×8灯(交換不可)
電池寿命
2LED=連続約50時間、4LED=連続約40時間、8LED=連続約35時間(アルカリ乾電池使用時)
照度
2LED/110lx 4LED/170lx 8LED/300lx
点灯パターン
2LED⇒4LED⇒8LED
特長1
キャンプ等のアウトドア活動や雨天時にも最適な防滴仕様です。
内容量
1個

型番リスト

表示件数
型番
LZ03

内容量

最小発注数量
1個
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,690
( 1,859 )
2日目

詳細情報

基本情報

明るく長寿命な超高輝度白色LEDを使用しています。

【特長】
・キャンプなどのアウトドア活動や雨天時にも最適な防滴仕様です。
・使用状況によって明るさを調節できます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

8LEDヘッドライトの型番LZ03のページです。 型番LZ03に関する仕様情報を記載しております。
8LEDヘッドライトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
8LEDヘッドライト
LEDクリップヘッドライト
LEDヘッドライト800
LEDヘッドライト REMIX インダストリアル ホワイトLED
ヘッドライト/LED(防爆構造)
LEDヘッドライト HM65R
メーカーYAZAWAトラスコ中山ハタヤリミテッドPRINCETONエスコFENIXLIGHT
通常価格1,6902,7817,6806,70611,16216,773
通常出荷日2日目4日目1日目2日目2日目1日目
全光束(lm)9026800(強)/160(弱) / 800(Hi)/160(Low)3002701400
特殊用途防滴防滴その他防雨防爆防水
電池種類単4単3リチウム単4単3リチウム
商品タイプヘッドライトヘッドライトヘッドライトヘッドライトヘッドライトヘッドライト
本体寸法(mm)W96×H48×D65-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト