ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

スパッと

通常単価(税別)
15,313円
税込単価
16,844円
通常出荷日:2日目

大理石・FRPの切断。大理石切断に最適です。ホブ型刃先を採用することによりスピーディーに切断できます。

型番:

PZ-125
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PZ-125の仕様・寸法情報

主要切断材質
石材
外径(mm)
125
刃厚(mm)
1.8
内径(mm)
22
商品タイプ
本体
刃幅(mm)
2
JANコード
4936091007023
トラスココード
828-5806
付属リング(mm)
20
-
-

商品情報

製品特長・仕様

規格表

スパッと 規格表

型番リスト

表示件数
型番
PZ-125
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,313円
( 16,844円 )
2日目

詳細情報

基本情報

大理石・FRPの切断。大理石切断に最適です。ホブ型刃先を採用することによりスピーディーに切断できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スパッとの型番PZ-125のページです。 型番PZ-125に関する仕様情報を記載しております。
スパッとのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スパッと
楽々カット君
道路ブレード
三京 道路ジャパンDXアスコン(最大切り込み深さ158mm)
ドライサーフェーサーエース
*道路ブレ-ド JAPAN
メーカー三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業
通常価格15,313円4,771円30,619円35,390円8,684円20,206円
通常出荷日2日目7日目9日目9日目1日目4日目
主要切断材質石材タイルコンクリート・アスファルトコンクリート・アスファルトコンクリート・アスファルト / ブロック / レンガコンクリート・アスファルト
外径(mm)125103372422100305
刃厚(mm)1.81.43.23.263
内径(mm)222027271027
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト