ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

SDハーフ

通常単価(税別)
15,740円
税込単価
17,314円
通常出荷日:6日目

コンクリート、レンガ、ブロック、石材の研削。チップ一体成型により刃先の寿命を大幅に伸ばしました。ダイヤ...

詳細を確認

型番:

DN-4M
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DN-4Mの仕様・寸法情報

主要切断材質
コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ
外径(mm)
100
刃厚(mm)
20
内径(mm)
20
商品タイプ
本体
刃幅(mm)
3
JANコード
4936091011020
トラスココード
828-5746
付属リング(mm)
15
-
-

商品情報

製品特長・仕様

規格表

SDハーフ 規格表

外形図

SDハーフ 外形図

型番リスト

表示件数
型番
DN-4M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,740円
( 17,314円 )
6日目

詳細情報

基本情報

コンクリート、レンガ、ブロック、石材の研削。チップ一体成型により刃先の寿命を大幅に伸ばしました。ダイヤ層ワイドの高能率研削

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SDハーフの型番DN-4Mのページです。 型番DN-4Mに関する仕様情報を記載しております。
SDハーフのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SDハーフ
楽々カット君
三京 道路ジャパンDXアスコン(最大切り込み深さ158mm)
ドライサーフェーサーエース
*道路ブレ-ド JAPAN
三京 道路ジャパンDXアスコン(最大切り込み深さ183mm)
メーカー三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業
通常価格15,740円4,771円35,390円8,684円20,206円42,020円
通常出荷日6日目7日目9日目1日目4日目9日目
主要切断材質コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガタイルコンクリート・アスファルトコンクリート・アスファルト / ブロック / レンガコンクリート・アスファルトコンクリート・アスファルト
外径(mm)100103422100305472
刃厚(mm)201.43.2633.2
内径(mm)202027102727
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました