17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シノすべりどめ軍手10双入 HA-2000 HA-2000-00-M

シノすべりどめ軍手10双入 HA-2000【10個入り】

通常単価(税別)
958929
税込単価
1,0541,022
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・滑り止め付き軍手です。・手に優しいソフトな風合いです。

  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    軍手
  • 仕様
    ボツ
  • カラー
    ホワイト
  • 材質(手袋)
    ポリエステル、綿、その他
  • 材質(すべり止め)
    ポリエステル、綿、その他
  • 詳細タイプ
    シノ軍手
  • 質量 (g)
    820
  • 内容量
    1パック(10双)

型番:

HA-2000-00-M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

HA-2000-00-Mの仕様・寸法情報

使用用途
作業用
商品タイプ
軍手
仕様
ボツ
サイズ
M
カラー
ホワイト
材質(手袋)
ポリエステル、綿、その他
材質(すべり止め)
ポリエステル、綿、その他
詳細タイプ
シノ軍手
質量(g)
820
内容量
1パック(10双)

絞り込み条件

  • サイズ

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
HA-2000-00-M

サイズ

内容量

最小発注数量
M
1パック(10双)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
958929
( 1,022 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・滑り止め付き軍手です。・手に優しいソフトな風合いです。

商品担当おすすめ

  • 軍手(滑り止め付) 画像
  • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

    ミスミ

    極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

    商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

  • 白メリヤスウエス 画像

    ミスミ

    白メリヤスウエス

    油系の吸水性は抜群!また新布で柔らかい生地、部品などの最終仕上げ拭きなどに最適!シャツなどの生産過程で余る生地から生産した新品メリヤスウエス。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シノすべりどめ軍手10双入 HA-2000の型番HA-2000-00-Mのページです。 型番HA-2000-00-Mに関する仕様情報を記載しております。
シノすべりどめ軍手10双入 HA-2000のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シノすべりどめ軍手10双入 HA-2000
すべり止め手袋 軍手 すべりどめ薄手5双入 Z-40
すべり止め手袋 軍手 すべりどめ厚手5双入 Z-30
すべり止め薄手手袋1双入り
滑り止め厚手手袋・1双
すべり止め手袋(10双入)
メーカーコーコス信岡コーコス信岡コーコス信岡コーコス信岡コーコス信岡ブラストン
通常価格9586684171541121,822 -
通常出荷日在庫品1日目3日目在庫品1日目〜3日目3日目1日目
使用用途作業用作業用作業用作業用作業用-
商品タイプ軍手軍手軍手軍手軍手-
仕様ボツボツボツボツボツ-
カラーホワイトホワイトホワイトホワイトホワイト-
材質(手袋)ポリエステル、綿、その他綿、その他ポリエステル、綿、その他---
よく一緒に購入される商品

軍手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト