ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ダイヤモンドドライカップ シングル

通常単価(税別)
1,519円
税込単価
1,671円
通常出荷日:5日目

軽いから、壁面や上向き研削に最適

型番:

1305700
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1305700の仕様・寸法情報

外径(mm)
100
孔径(mm)
φ20(付属リングφ15mm)
重量(g)
293
最高使用回転数
15200min-1
用途
コンクリート・ブロック・レンガ・瓦・石材の面取り、平面研削に
-
-

型番リスト

表示件数
型番
1305700
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,519円
( 1,671円 )
5日目

詳細情報

基本情報

軽いから、壁面や上向き研削に最適

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンドドライカップ シングルの型番1305700のページです。 型番1305700に関する仕様情報を記載しております。
ダイヤモンドドライカップ シングルのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
コンクリート壁面、天井の研削
5
満足度:5.0
このメーカーのダイヤモンドドライカップ ダブルが良かったので追加購入。 軽いので、壁面、天井の、研削が少し楽になりました...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤモンドドライカップ シングル
速攻シリーズ ダイヤモンドドライカップ ダブル
速攻シリーズ ダイヤモンドドライカップ ターボ
速攻シリーズ ダイヤモンドドライカップ サーフェイス
削削ディスク 10枚入 A #80
削削ディスク 10枚入 Z #40
メーカーEARTH MANEARTH MANEARTH MANEARTH MANEARTH MANEARTH MAN
通常価格1,519円2,767円3,130円1,806円1,500円2,492円
通常出荷日5日目4日目5日目4日目5日目5日目
外径(mm)100100100100100100
孔径(mm)φ20(付属リングφ15mm)φ20(付属リングφ15mm)φ20(付属リングφ15mm)φ20(付属リングφ15mm)1515
重量(g)293330335269560680
最高使用回転数15200min-115200min-115200min-115200min-113000min-113000min-1
用途コンクリート・ブロック・レンガ・瓦・石材の面取り、平面研削に-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オフセット砥石・フレキシブル砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました