17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ラバーグリップネジロックカッターH

通常単価(税別)
767円
税込単価
844円
通常出荷日:5日目

強靭な刃!幅広(25mm)・厚さ(0.7mm)。しっかり固定!刃先長さ微調整可能!。滑りにくい!ラバー...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    カッターナイフ
  • 本体・替刃
    本体
  • 替刃入数 (枚)
    2
  • パッケージサイズ (mm)
    H230×W80×D25
  • 重量 (g)
    136
  • 型
    H

型番:

1054890
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1054890の仕様・寸法情報

商品タイプ
カッターナイフ
本体・替刃
本体
替刃入数(枚)
2
パッケージサイズ(mm)
H230×W80×D25
重量(g)
136
型
H

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
1054890
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
767円
( 844円 )
5日目

詳細情報

基本情報

強靭な刃!幅広(25mm)・厚さ(0.7mm)。しっかり固定!刃先長さ微調整可能!。滑りにくい!ラバーグリップ仕様

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラバーグリップネジロックカッターHの型番1054890のページです。 型番1054890に関する仕様情報を記載しております。
ラバーグリップネジロックカッターHのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました