ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

六角軸波板・薄鋼板ドリル

通常単価(税別)
977円
税込単価
1,075円
通常出荷日:5日目

【特長】・穴あけ作業が簡単なストッパー付。・しっかり喰い付きよく切れるクロスシンニング加工。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:チタンコーティングハイス鋼
  • 刃先径
    1301321:6.5mm
    1301322:5.5mm
  • PKGサイズ/重量
    1301321:H135×W47×D18mm/20g
    1301322:H135×W47×D18mm/18g

使用方法・使用事例

<用途>

波板(ポリカ・ガルバリウム鋼板・ガラスネット入り)・カラートタン・薄鋼板の穴あけに

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

JANコード

品名

質量

(g)

特長

最小発注数量
6.5
4907052356566
六角軸 波板・薄鋼板ドリル 6.5mm
20
●穴あけ作業が簡単なストッパー付●しっかり喰い付きよく切れる クロスシンニング加工
1個
5.5
4907052356559
六角軸 波板・薄鋼板ドリル 5.5mm
18
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
977円
( 1,075円 )
5日目
977円
( 1,075円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・穴あけ作業が簡単なストッパー付。
・しっかり喰い付きよく切れるクロスシンニング加工。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角軸波板・薄鋼板ドリルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角軸波板・薄鋼板ドリル
ショート鉄工ドリル 6本組 No.35780
ショート鉄工ドリル 2本組
SDSアダプター
面取カッター 5枚刃 16mm
面取カッター 5枚刃 9mm
メーカーEARTH MANEARTH MANEARTH MANEARTH MANEARTH MANEARTH MAN
通常価格977円996円582円 -1,328円799円614円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
パッケージサイズ(mm)H135×W47×D18H110×W70×D13H120×W35×D8H110×W50×D17H125×W52×D18H125×W52×D10
工具材質(詳細)チタンコーティングハイス鋼チタンコーティングハイス鋼----
用途波板(ポリカ・ガルバリウム鋼板・ガラスネット入り)・カラートタン・薄鋼板の穴あけに一般鋼材・ステンレス・軽金属・樹脂などの穴あけ作業にに----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト