17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ベルトサンダー用 替サンディングベルト 3枚入

通常単価(税別)
773円
税込単価
850円
通常出荷日:5日目

木材の研磨・研削、塗装はがしに

  • ベルト寸法(幅) (mm)
    約76
  • 商品タイプ
    関連部品
  • ベルト寸法(長さ) (mm)
    約457
  • パッケージサイズ (mm)
    H290×W105×D25
  • 重量 (g)
    80
  • 入数
    3枚入
  • 用途
    木材の研磨・研削、塗装はがしに
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • ベルトサイズ:約 幅76×周長457mm
  • PKGサイズ:H290×W105×D25mm
  • PKG重量:80g

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • 粒度(#)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

粒度

(#)

最小発注数量
4907052553583
60
1個
4907052553590
120
1個
4907052553606
180
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
773円
( 850円 )
5日目
773円
( 850円 )
5日目
773円
( 850円 )
5日目

詳細情報

基本情報

木材の研磨・研削、塗装はがしに

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベルトサンダー用 替サンディングベルト 3枚入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベルトサンダー用 替サンディングベルト 3枚入
ベルトサンダー 1401974
エンドレスベルト50 1パック(3枚入)
エンドレスベルト50 2枚入
ベルトサンダ(ベルト速度(m/s)8.3)
吸塵&変速ベルトサンダー
メーカーEARTH MANEARTH MANSK-11SK-11マキタE-Value
通常価格773円8,602円1,331円1,028円 -53,814円8,420円
通常出荷日5日目5日目在庫品1日目3日目5日目4日目
ベルト寸法(幅)(mm)約76約76505010076
商品タイプ関連部品本体品本体品本体品本体品本体品
ベルト寸法(長さ)(mm)約457約457915915610533
パッケージサイズ(mm)H290×W105×D25H160×W330×D180----
重量(g)802400----
よく一緒に購入される商品

ベルトサンダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト