ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

超硬トリマルータービットセット

通常単価(税別)
4,329円
税込単価
4,762円
通常出荷日:5日目

【特長】・超硬チップで耐久性抜群。・収納に便利!アルミケース付。【用途】・文字・溝彫り加工に。

型番:

1330360
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1330360の仕様・寸法情報

セット内容
ストレート3mm(1P)、ストレート4mm(1P)、ストレート6mm(2P)、ストレート8mm(2P)、ストレート10mm(2P)、ストレート12mm(2P) ※( )は刃数
重量(g)
190
入数
6本組
丸軸(mm)
6
用途
文字・溝彫り加工に
-
-

型番リスト

表示件数
型番
1330360

セット内容

重量

(g)

用途

最小発注数量
ストレート3mm(1P)、ストレート4mm(1P)、ストレート6mm(2P)、ストレート8mm(2P)、ストレート10mm(2P)、ストレート12mm(2P) ※( )は刃数
190
文字・溝彫り加工に
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,329円
( 4,762円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超硬チップで耐久性抜群。
・収納に便利!アルミケース付。
【用途】
・文字・溝彫り加工に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬トリマルータービットセットの型番1330360のページです。 型番1330360に関する仕様情報を記載しております。
超硬トリマルータービットセットのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
溝切に使用
5
満足度:5.0
木工加工の溝切用に購入。 切れ味も問題なく、価格も安く手に入ったので非常に満足しています。 刃こぼれ等起こしにくいケース...もっと読む
0人が参考にしています。
溝切り
3
満足度:3.0
細めのビットは折れやすいと感じます。移動スピードを遅くする・深さを2mm以内にする等慎重にすると普通に使えます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬トリマルータービットセット
木工・樹脂兼用六角軸ドリル 10本組
六角軸 木工用ドリル先三角タイプ 3本組
六角軸 テーパー下穴錐 3本組
木工用ドリル 5本組
超硬ルータービットセット
メーカーEARTH MANEARTH MANEARTH MANEARTH MANEARTH MANE-Value
通常価格4,329円1,188円1,315円 -1,201円792円5,120円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目3日目
入数6本組10本組3本組3本組5本組-
丸軸(mm)6-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

木工用ドリル・木工用ビット・木工用カッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました