17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コンビネーションビット&ドリルセット

通常単価(税別)
1,022円
税込単価
1,124円
通常出荷日:5日目

ビスが落ちないマグネット入ドライバービット

  • 先端形状
    プラス(+) / マイナス(-) / 特殊
  • 先端サイズ・プラス(+)
    No.1 / No.2 / No.3
  • 先端サイズ・マイナス(-)刃幅 (mm)
    6
  • 差込部径・六角
    6.35mm
  • 全長 (mm)
    65
  • マグネット
    あり
  • 両頭/片頭
    両頭
  • 単品/セット/パック
    セット
  • セット内容
    65mm両頭ビット:+1、+2、+3×-6mm、110mm両頭ビット:+2、100mm段付ビット:+2、6.35mm差込角ソケットAD、ドリル:2、3、4、5mm
  • 重量 (g)
    180
  • 材質
    ドライバービット:S-2、ソケットAD:Cr-V鋼、ドリル:ハイス

型番:

1157631
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • PKGサイズ:H150×W104×D13mm
  • PKG 重量:180g
    セット内容
    • 65mm両頭ビット:+1/+2/+3×-6mm
    • 110mm両頭ビット:+2
    • 100mm段付ビット:+2
    • 6.35mm差込角ソケットAD
    • ドリル:2/3/4/5mm

    材質

    • ビット:S-2
    • ソケットAD:Cr-V鋼
    • ドリル:ハイス

    1157631の仕様・寸法情報

    先端形状
    プラス(+) / マイナス(-) / 特殊
    先端サイズ・プラス(+)
    No.1 / No.2 / No.3
    先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
    6
    差込部径・六角
    6.35mm
    全長(mm)
    65
    マグネット
    あり
    両頭/片頭
    両頭
    単品/セット/パック
    セット
    セット内容
    65mm両頭ビット:+1、+2、+3×-6mm、110mm両頭ビット:+2、100mm段付ビット:+2、6.35mm差込角ソケットAD、ドリル:2、3、4、5mm
    重量(g)
    180
    材質
    ドライバービット:S-2、ソケットAD:Cr-V鋼、ドリル:ハイス
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1157631
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,022円
    ( 1,124円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    ビスが落ちないマグネット入ドライバービット

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    コンビネーションビット&ドリルセットの型番1157631のページです。 型番1157631に関する仕様情報を記載しております。
    コンビネーションビット&ドリルセットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コンビネーションビット&ドリルセット
    コンビネーションビット&ドリルセット 9pcs DB-10
    ドライバービットセット(43本入)
    5本組[+-]ビットセット(ステンレス製)EA611BS-100A
    剛彩ビットベルト
    カラービット&エクステンションホルダーセット(マグネット入り)
    メーカーEARTH MANEARTH MANボッシュエスコベッセルANEX
    通常価格1,022円990円4,477円5,069円1,606円2,199円
    通常出荷日5日目5日目2日目2日目4日目1日目
    先端形状プラス(+) / マイナス(-) / 特殊プラス(+) / マイナス(-) / 特殊プラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス / トルクス(いじり止め) / ポジドライブ / ソケットプラス(+) / マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-) / 六角
    先端サイズ・プラス(+)No.1 / No.2 / No.3No.1 / No.2 / No.3No.1 / No.2 / No.3No.1 / No.2 / No.3No.1 / No.2 / No.3No.1 / No.2 / No.3
    先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)663 / 4 / 5 / 65.565 / 6
    差込部径・六角6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm
    全長(mm)656525 / 7589100 / 110 / 45 / 6565
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました