17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

木柄ゴムハンマー(黒)

通常単価(税別)
658円
税込単価
724円
通常出荷日:5日目

家具・木製品の組み立て・金型の取り付けに最適

  • 商品タイプ
    ゴムハンマー
  • 全長 (mm)
    305
  • 頭部材質
    その他
  • 柄材質
    その他
  • パッケージサイズ (mm)
    H305×W80×D55
  • 質量 (g)
    275
  • 品名
    木柄ゴムハンマー黒1/2P
  • JANコード
    4907052137974
  • 用途
    家具・木製品の組み立て・金型の取り付けに最適

型番:

1030650
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

型番頭部材質PKGサイズ重量
1030650合成ゴムH305×W80×D55mm275g

1030650の仕様・寸法情報

商品タイプ
ゴムハンマー
全長(mm)
305
頭部材質
その他
柄材質
その他
パッケージサイズ(mm)
H305×W80×D55
質量(g)
275
品名
木柄ゴムハンマー黒1/2P
JANコード
4907052137974
用途
家具・木製品の組み立て・金型の取り付けに最適
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
1030650
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
658円
( 724円 )
5日目

詳細情報

基本情報

家具・木製品の組み立て・金型の取り付けに最適

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

木柄ゴムハンマー(黒)の型番1030650のページです。 型番1030650に関する仕様情報を記載しております。
木柄ゴムハンマー(黒)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
木柄ゴムハンマー(黒)
木柄シリコンハンマー(小)
木柄ゴムハンマー 白 1/2P
銅ハンマー
ラバーハンマー
仮枠ハンマー
メーカーM&MM&MM&MKTC(京都機械工具)オーエッチ工業オーエッチ工業
通常価格658円1,513円773円6,685円1,527円3,433円 -
通常出荷日5日目5日目5日目1日目1日目1日目〜
商品タイプゴムハンマー石頭ハンマー・溶接用ハンマーゴムハンマー銅ハンマーゴムハンマー仮枠ハンマー
全長(mm)305335-330310390
頭部材質その他その他その他真鍮その他炭素鋼
柄材質その他その他その他樫樫樫
パッケージサイズ(mm)H305×W80×D55H335×W100×D65H305×W80×D55---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト