17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ウォータープライヤー 250mm

通常単価(税別)
965円
税込単価
1,062円
通常出荷日:5日目

すべりにくいグリップ付のウォータープライヤー。【特長】・材質:本体/S50C、グリップ/PVC(二重)...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    250
  • グリップ
    あり
  • 重量 (g)
    396
  • 本体材質
    S50C
  • グリップ材質
    PVC(二重)

型番:

1121015
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ウォータープライヤー 250mmの仕様

外観

外観

  • 品番:1121015
  • パッケージサイズ:H260×W65×D23mm
  • 重量:396g
  • 材質:本体/S50C、グリップ/PVC(二重)

1121015の仕様・寸法情報

呼び寸法
250
グリップ
あり
重量(g)
396
本体材質
S50C
グリップ材質
PVC(二重)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
1121015
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
965円
( 1,062円 )
5日目

詳細情報

基本情報

すべりにくいグリップ付のウォータープライヤー。
【特長】
・材質:本体/S50C、グリップ/PVC(二重)
【用途】
・つかむ、はさむ、まわすといった作業に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウォータープライヤー 250mmの型番1121015のページです。 型番1121015に関する仕様情報を記載しております。
ウォータープライヤー 250mmのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
プライヤーとして
5
満足度:5.0
ミスミのウォーターポンププライヤー(WPLR-250)も購入しましたが、 ほぼ半額のこちらでも、私の用途としては十分でし...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウォータープライヤー 250mm
180mm/250mm 2本組ウォーターポンププライヤー EA531EG-100
落下防止プライヤーレンチ 8605-250TBK
300mm パワーグリッププライヤーレンチ
WPプライヤーQA
WPプライヤーAD
メーカーM&MエスコクニペックスエスコSK-11SK-11
通常価格965円11,332円14,525円21,062円2,039円2,356円
通常出荷日5日目1日目1日目2日目3日目3日目
呼び寸法250250 / 180250300250250
グリップありありありありありあり
重量(g)396-----
本体材質S50C-----
グリップ材質PVC(二重)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウォーターポンププライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました