17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ショートヘキサゴンソケット 2Hシリーズ
TONE
ヘキサゴンソケット 3H
TONE
ソケット(12角) 3D
TONE
  • <
  • >

ドライバーセット(8本組)

通常単価(税別)
1,124円
税込単価
1,236円
通常出荷日:5日目

様々なネジの締めつけ、ゆるめ作業に便利なドライバーセット。【特長】・手にやさしいソフトマスターグリップ...

詳細を確認
  • 先端サイズ・プラス(+)
    No.0 / No.1 / No.2
  • 先端サイズ・マイナス(-)刃幅 (mm)
    3 / 5 / 6
  • グリップ材質
    硬質プラスチック
  • 軸形状
    丸
  • 単品/セット
    セット
  • マグネット
    あり
  • JANコード
    4907052334069
  • 重量 (g)
    298
  • 軸貫通
    なし
  • パッケージサイズ (mm)
    H155×W109×D43
  • 仕様
    ドライバー:+No.0/+No.1/+No.2/-3.0mm/-5.0mm/-6.0mm・針・鋲抜き
  • 付属品
    マグネット付

型番:

1148510
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

外観

外観

  • 品番:1148510
  • パッケージサイズ:H155×W109×D43mm
  • 重量:298g
  • セット内容:ドライバー(+No.0/+No.1/+No.2/-3.0mm/-5.0mm/-6.0mm)、鋲抜き、針

1148510の仕様・寸法情報

先端サイズ・プラス(+)
No.0 / No.1 / No.2
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
3 ~ 6
グリップ材質
硬質プラスチック
軸形状
丸
単品/セット
セット
マグネット
あり
JANコード
4907052334069
重量(g)
298
軸貫通
なし
パッケージサイズ(mm)
H155×W109×D43
仕様
ドライバー:+No.0/+No.1/+No.2/-3.0mm/-5.0mm/-6.0mm・針・鋲抜き
付属品
マグネット付

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
1148510
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,124円
( 1,236円 )
5日目

詳細情報

基本情報

様々なネジの締めつけ、ゆるめ作業に便利なドライバーセット。
【特長】
・手にやさしいソフトマスターグリップ。
・マグネット付。
【用途】
・ネジの締めつけ、ゆるめ作業に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドライバーセット(8本組)の型番1148510のページです。 型番1148510に関する仕様情報を記載しております。
ドライバーセット(8本組)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドライバーセット(8本組)
ソフトフィニッシュ®ドライバーセット(6本組)
ソフトフィニッシュ®ESDドライバーセット(5本組)
8in1ドライバーセット
ステンレスドライバーセット 032060
ドライバーセット プラス マイナス
メーカーM&MWIHAWIHATRADWERAバーコ
通常価格1,124円9,782円9,860円1,194円8,619円10,424円
通常出荷日5日目5日目在庫品1日目39日目2日目1日目
先端サイズ・プラス(+)No.0 / No.1 / No.2No.1 / No.2 / No.3No.0 / No.1 / No.2No.0 / No.1 / No.2No.1 / No.2No.1 / No.2
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)3 / 5 / 64.5 / 5.5 / 6.53 / 43 / 5 / 63 / 4 / 5.5 / 6.53 / 4 / 5.5 / 6.5
グリップ材質硬質プラスチックソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴム硬質プラスチックソフト樹脂・ゴム硬質プラスチック
軸形状丸丸丸丸丸丸
単品/セットセットセットセットセットセットセット
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました