ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ソケットレンチセット 40pcs S-100

通常単価(税別)
2,180円
税込単価
2,398円
通常出荷日:5日目

【特長】・6.3mm+9.5mm差込角ソケット・出番の多いサイズをセットアップ・収納に便利なハードケー...

詳細を確認

型番:

1133360
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1133360の仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
6角
二面幅寸法(S寸法)
4 ~ 19
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
6.3 ~ 9.5
単品・セット区分
セット品
ソケット材質
カーボンスチール(焼入れ処理なし)
パッケージサイズ(mm)
H147×W315×D43
重量(g)
1362
ソケット内容
9.5mm差込角ソケット/9・10・11・12・13・14・15・16・17・19mm、6.35mm差込角ソケット/4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12mm、スパークプラグソケット
その他付属品
9.5mm角ラチェットハンドル、ソケットアダプター(9.5→6.35mm)、スピンナハンドル、エクステンションバー、ビット/+No.0・+No.1・+No.2+No.3・-4

型番リスト

表示件数
型番
1133360
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,180円
( 2,398円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・6.3mm+9.5mm差込角ソケット
・出番の多いサイズをセットアップ
・収納に便利なハードケース付き
・ソケット材質:カーボンスチール(焼入れ処理なし)
【用途】
・ネジ・ボルト・ナットの締めつけ、ゆるめ作業に

商品情報

ソケットレンチセット 40pcs S-100の仕様

外観

外観

パッケージ

パッケージ

製品仕様

  • 品番:1133360
  • パッケージサイズ:H147×W315×D43mm
  • 重量:1,362g
  • ソケット材質:カーボンスチール(焼入れ処理なし)

セット内容

  • 9.5mm角ラチェットハンドル
  • 9.5mm角ソケット:9・10・11・12・13・14・15・16・17・19mm
  • 6.35mm角ソケット:4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12mm
  • ソケットアダプター
  • スピンナハンドル
  • エクステンションバー
  • プラグソケット
  • ビット:+0・+1・+2+3・-4・-5.5・-7mm・T15・20・30・PZ1・2・3
  • ビットアダプター

商品担当おすすめ

  • ヘキサゴンソケットレンチセット 400M 画像

    TONE

    ヘキサゴンソケットレンチセット 400M

    ヘキサゴンソケットとラチェットハンドル、エクステンションバーをコンパクトにセット。頑強なメタルケース入りで保管も安心。

  • ソケットレンチセット 1800M 画像

    TONE

    ソケットレンチセット 1800M

    小形機械装置などの取付け整備に必要な工具をコンパクトなケースにまとめたセット。w206× d117× h45mmのサイズで収納鬼も便利。

  • ミックスソケットレンチセット 230MX 画像

    TONE

    ミックスソケットレンチセット 230MX

    差込角を2種類入組みすることで二面幅3mm~24mmまで幅広くカバーするデラックスセット。アダプターやエクステンションも充実の内容で、イレギュラーな事態にも安心。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソケットレンチセット 40pcs S-100の型番1133360のページです。 型番1133360に関する仕様情報を記載しております。
ソケットレンチセット 40pcs S-100のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
狭い場所での六角回しに
5
満足度:5.0
小さなサイズまで揃っているし、価格が安いのが良い。 ラチェット機構も便利で良い。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソケットレンチセット 40pcs S-100
ソケットレンチセット 30pcs S-200
ソケット・レンチセット
ソケットセット
ソケットセット
ソケットセット
メーカーM&MM&MKOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所
通常価格2,180円2,588円24,073円32,454円29,469円33,946円
通常出荷日5日目5日目9日目6日目9日目6日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
ソケット形状6角6角6角/12角6角12角6角/12角
二面幅寸法(S寸法)10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 19 / 4 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 4.510 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 4.59/16 / 11/32 / 1/4 / 3/8 / 5/16 / 7/16 / 1/2 / 11/16 / 13/16 / 3/4 / 5/8 / 7/810 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 17 / 18 / 19 / 21 / 4 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 810 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 8 / 26 / 2710 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 19 / 22 / 7 / 8 / 9/16 / 3/8 / 7/16 / 1/2 / 11/16 / 13/16 / 3/4 / 5/8 / 7/8 / 20.8
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)9.5 / 6.39.5 / 6.39.56.3512.79.5
単品・セット区分セット品セット品セット品セット品セット品セット品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト