ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ソケットレンチセット 30pcs S-200

通常単価(税別)
2,588円
税込単価
2,847円
通常出荷日:5日目

【特長】・6.3mm+9.5mm差込角ソケット・出番の多いサイズをセット・収納に便利なハードケース付き...

詳細を確認

型番:

1133370
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1133370の仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
6角
二面幅寸法(S寸法)
4.5 ~ 22
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
6.3 ~ 9.5
単品・セット区分
セット品
ソケット材質
カーボンスチール(焼入れ処理)
パッケージサイズ(mm)
H147×W315×D43
重量(g)
1362
ソケット内容
9.5mm差込角ソケット:12・13・14・17・19・21・22mm、6.35mm差込角:4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11mm、プラグソケット:21mm
その他付属品
9.5mm角ラバーグリップハンドル、ソケットアダプター(9.5→6.35mm) 、T型Drハンドル、エクステンションバー、ビット:+No.1・+No.2・-4・-6mm・六角ビット1.5・2・3・4mm、ソケットアダプター6.35mm

型番リスト

表示件数
型番
1133370
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,588円
( 2,847円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・6.3mm+9.5mm差込角ソケット
・出番の多いサイズをセット
・収納に便利なハードケース付き
・力が入るT型ドライバーハンドル
・手に優しいラバーグリップラチェットハンドル
・熱処理済みで耐久性重視
【用途】
・ネジ・ボルト・ナットの締めつけ、ゆるめ作業に

商品情報

ソケットレンチセット 30pcs S-200の仕様

外観

外観

パッケージ

パッケージ

製品仕様

  • 品番:1133370
  • パッケージサイズ:H147×W315×D43mm
  • 重量:1,362g
  • ソケット材質:カーボンスチール(焼入れ処理)

セット内容

  • 9.5mm角ラバーグリップハンドル
  • 9.5mm角ソケット:12・13・14・17・19・21・22mm
  • 6.35mm角ソケット:4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11mm
  • ソケットアダプター(9.5→6.35mm)
  • T型Drハンドル
  • エクステンションバー
  • プラグソケット21mm
  • ビット:+1・+2・-4・-6mm・六角ビット1.5・2・3・4mm
  • ソケットアダプター6.35mm

商品担当おすすめ

  • ヘキサゴンソケットレンチセット 400M 画像

    TONE

    ヘキサゴンソケットレンチセット 400M

    ヘキサゴンソケットとラチェットハンドル、エクステンションバーをコンパクトにセット。頑強なメタルケース入りで保管も安心。

  • ソケットレンチセット 1800M 画像

    TONE

    ソケットレンチセット 1800M

    小形機械装置などの取付け整備に必要な工具をコンパクトなケースにまとめたセット。w206× d117× h45mmのサイズで収納鬼も便利。

  • ミックスソケットレンチセット 230MX 画像

    TONE

    ミックスソケットレンチセット 230MX

    差込角を2種類入組みすることで二面幅3mm~24mmまで幅広くカバーするデラックスセット。アダプターやエクステンションも充実の内容で、イレギュラーな事態にも安心。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソケットレンチセット 30pcs S-200の型番1133370のページです。 型番1133370に関する仕様情報を記載しております。
ソケットレンチセット 30pcs S-200のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ものの締結に
5
満足度:5.0
セットの内容は申し分なく、強度のかかるところに使用しても頑丈。 見やすい配置で収納できてとても便利です。
0人が参考にしています。
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました