ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 全長(L寸法)(mm)

    ~mm
  • パッケージサイズ(mm)

  • 重量(g)

    ~mm
  • サイズ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

エクステンション 300mm・500mm

通常単価(税別)
1,596円
税込単価
1,756円
通常出荷日:5日目

手の届かない所の作業に最適なエクステンション。【特長】・ロングホルダーで軸を覆っているので握る場所を選...

詳細を確認

型番:

1315323
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1315323の仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
ジョイント類
二面幅寸法(S寸法)
6.35
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
6.35
全長(L寸法)(mm)
500
単品・セット区分
単品 エクステンションバー
パッケージサイズ(mm)
H575×W60×D22
重量(g)
235
サイズ(mm)
500
-
-

型番リスト

表示件数
型番
1315323

全長(L寸法)

(mm)

パッケージサイズ

(mm)

重量

(g)

サイズ

(mm)

最小発注数量
500
H575×W60×D22
235
500
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,596円
( 1,756円 )
5日目

詳細情報

基本情報

手の届かない所の作業に最適なエクステンション。
【特長】
・ロングホルダーで軸を覆っているので握る場所を選ばずに安定した作業が可能。
【用途】
・電動ドライバー用。
・狭い所に届かない際に。

商品情報

エクステンション 300mm/500mmの仕様

エクステンション 300mm

エクステンション 300mmの外観

エクステンション 300mmの外観

仕様

  • PKGサイズ:H375×W60×D22mm
  • 重量:146g

エクステンション 500mm

エクステンション 500mmの外観

エクステンション 500mmの外観

仕様

  • PKGサイズ:H575×W60×D22mm
  • 重量:235g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エクステンション 300mm・500mmの型番1315323のページです。 型番1315323に関する仕様情報を記載しております。
エクステンション 300mm・500mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エクステンション 300mm・500mm
3/8"DR[Hexlobe]ビットソケットセットEA617DM-500A
3/8"DRディープソケットセットEA617AK-300
1/2"DRx3/16~5/16 [Ball-Hex]ビットソケットセットEA618RW-500
3/8"DR/8~19mm(7個組)ボルトリムーバーソケットセットEA617DJ-300
1/4"DRディープソケット(インチ/十二角)EA618AE-300
メーカーEARTH MANエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,596円5,227円15,084円7,498円4,430円14,956円
通常出荷日5日目1日目1日目1日目1日目2日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
ソケット形状ジョイント類特殊6角六角ビット特殊12角
二面幅寸法(S寸法)6.35T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T45 / T5010 / 12 / 13 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 81/4 / 3/16 / 5/16 / 7/3210 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 89/16 / 11/32 / 1/4 / 3/16 / 3/8 / 5/16 / 7/16 / 7/32 / 9/32 / 1/2
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)6.359.539.5312.79.536.35
単品・セット区分単品 エクステンションバーセット品セット品セット品セット品セット品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました