ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

ダイヤモンドヤスリ 全長180mm

通常単価(税別)
627円
税込単価
690円
通常出荷日:5日目

【特長】・焼入鋼材・超硬合金・セラミック・ガラスなど硬い材料の切削加工に最適な工業用ダイヤモンドを使用...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

先端形状

パッケージサイズ

質量

(g)

最小発注数量
平
H230×W35×D8
39
1個
半丸
H230×W35×D11
36
1個
丸
H230×W35×D9
35
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
627円
( 690円 )
5日目
627円
( 690円 )
5日目
627円
( 690円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・焼入鋼材・超硬合金・セラミック・ガラスなど硬い材料の切削加工に最適な工業用ダイヤモンドを使用。
【特長】
・超硬チップ・超硬工具・ドリル刃・ナイフ・鋏・鎌・セラミック・ガラスなど。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

1072194

  • 平180mm
  • 粒度:#180
  • PKGサイズ:H230×W35×D8
  • PKG重量:39g

1072195

  • 半丸180mm
  • 粒度:#180
  • PKGサイズ:H230XW35XD11mm
  • PKG重量:36g

1072196

  • 丸180mm
  • 粒度:#180
  • PKGサイズ:H230XW35XD9mm
  • PKG重量:35g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンドヤスリ 全長180mmのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
エンドミルのR付け
3
満足度:3.0
エンドミルのR付けのために購入しました。 粗すぎたので細かいのを買いなおします。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤモンドヤスリ 全長180mm
ダイヤモンドヤスリ5本組
コンパクトダイヤモンドシャープナー #400
ダイヤモンドシャープナー #400
電着ダイヤモンドバー軸径3・6mm
メタリッジバー(軸径6mm)
メーカーM&MM&MM&MM&M柳瀬ニューレジストン
通常価格627円1,003円 -1,188円1,468円838円 -13,254円 -
通常出荷日5日目5日目7日目5日目在庫品1日目〜2日目〜
種類単品セット品単品単品単品単品
粒度(#)18018040040014025
全長(mm)180-----
用途超硬チップ・超硬工具・ドリル刃・ナイフ・鋏・鎌・セラミック・ガラスなど。超硬チップ・超硬工具・ドリル刃・ナイフ・鋏・鎌・セラミック・ガラスなど。●平面:包丁・ハサミ・刃物工具などの平らな刃に●曲面:園芸鋏・鎌などのカーブある刃に●平面:包丁・刃物工具などに 曲面:園芸用鋏・鎌などに●V字溝:釣針・キリなど尖った物に--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

DIA・CBNバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト