17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ダイヤモンド一発チェーンソーヤスリ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ダイヤモンド一発チェーンソーヤスリ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

1019791

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・荒目と細目が1本になって荒研ぎと仕上げが1発でできる
・ダイヤモンドで驚異の研磨力
・Tプラスコーティングで永く研げる
【用途】
・荒目:丸くなった刃を素早く研ぐ#150・細目:きれいに仕上げる#300
・チェンソー・包丁・ハサミ・草刈り刃などの刃研ぎに

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

種類
単品
パッケージサイズ(mm)
H260×W45×D10
重量(g)
35
サイズ(mm)
4.0
目の粗さ
荒目/細目
仕様
荒目:丸くなった刃を素早く研ぐ#150/細目:きれいに仕上げる#300
用途
チェンソー・包丁・ハサミ・草刈刃などの刃研ぎに
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト