ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ロータリーヤスリ

通常単価(税別)
3,079円
税込単価
3,387円
通常出荷日:5日目

【用途】・木材・樹脂・軽金属などのバリ取り・研削加工に

型番:

1315186
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1315186の仕様・寸法情報

質量(g)
155
許容最高回転数(min-1)
10000
材質
ハイス鋼
-
-

型番リスト

表示件数
型番
1315186
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,079円
( 3,387円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・木材・樹脂・軽金属などのバリ取り・研削加工に

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ロータリーヤスリ 5本組

  • PKGサイズ:H125×W100×D15mm
  • 重量:155g
 

【仕様】

  • 材質:ハイス鋼
  • 最高使用回転数:10,000min-1

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロータリーヤスリの型番1315186のページです。 型番1315186に関する仕様情報を記載しております。
ロータリーヤスリのレビュー
1平均満足度:1.01件のレビュー
軽金属および木材の研削
1
満足度:1.0
5本組で安価なため購入しましたが、ヤスリとしては全くの期待外れでした。 商品到着し、ヤスリを取り出してみたところ、カッタ...もっと読む

ミスミからのコメント

この度はお客様のご期待に沿えず申し訳ございませんでした。頂きましたご意見につきましては、メーカーへもフィードバックし今後の商品改善に活かして参ります。引き続き忌憚ないご意見・ご要望頂けますと幸いです。よろしくお願いいたします。

0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロータリーヤスリ
ロータリーヤスリ 鉄工用
六角軸ロータリーヤスリ木工用 14×35mm
六角軸ロータリーヤスリ鉄工用 7×20mm・12×25mm
リューター 精密加工用超硬カッター
MRA超硬バー セット
メーカーEARTH MANSK-11SK-11SK-11日本精密機械工作MRA
通常価格3,079円1,003円1,295円1,063円 -1,516円 -21,497円
通常出荷日5日目4日目3日目3日目1日目〜1日目
質量(g)155-----
許容最高回転数(min-1)10000-----
材質ハイス鋼-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました