ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

チェーンソーヤスリビット 全サイズ共用

通常単価(税別)
933円
税込単価
1,026円
通常出荷日:5日目

チェンソー・包丁・ハサミ・草刈刃などの刃研ぎに【特長】・インパクトドリル・電気ドリル・充電ドリルへ取付...

詳細を確認

型番:

1307764
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1307764の仕様・寸法情報

重量(g)
17
-
-

型番リスト

表示件数
型番
1307764
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
933円
( 1,026円 )
5日目

詳細情報

基本情報

チェンソー・包丁・ハサミ・草刈刃などの刃研ぎに

【特長】
・インパクトドリル・電気ドリル・充電ドリルへ取付(6.35mm六角軸ワンタッチ取付)け野外で簡単刃研ぎ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チェーンソーヤスリビット 全サイズ共用の型番1307764のページです。 型番1307764に関する仕様情報を記載しております。
チェーンソーヤスリビット 全サイズ共用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チェーンソーヤスリビット 全サイズ共用
チェーンソー デプス調整セット
チェーンソーヤスリビット
ハンドル 木柄 スタンダード
GC ヤスリハンドル
包丁・大工道具研磨 アトマエコノミー 替刃
メーカーEARTH MANEARTH MANEARTH MANツボサンアークランド グリーンクロスツボ万
通常価格933円1,386円933円551円 -512円 -5,810円 -
通常出荷日5日目5日目5日目4日目〜4日目7日目
重量(g)1773----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヤスリ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました