17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

ダイヤモンドホイール 両頭くんストレート型

通常単価(税別)
19,63551,188
税込単価
21,59956,307
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・両頭グラインダー専用の超砥粒レジンボンドホイールです。・高強度プラスチックボディを採用し、手...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

穴径

(mm)

砥粒種類

ホイール高さ(T)

(mm)

ボス径(J)

(mm)

集中度

寸法

最小発注数量
125
12.7
立方晶窒化硼素(CBN)
13
60
75
125D-2X-13T-12.7H-60J
1個
125
12.7
天然ダイヤモンド(D)
13
60
100
125D-2X-13T-12.7H-60J
1個
150
12.7
立方晶窒化硼素(CBN)
16
75
75
150D-2X-16T-12.7H-75J
1個
150
12.7
天然ダイヤモンド(D)
16
75
100
150D-2X-16T-12.7H-75J
1個
200
15.88
立方晶窒化硼素(CBN)
19
100
75
200D-2X-19T-15.88H-100J
1個
200
15.88
天然ダイヤモンド(D)
19
100
100
200D-2X-19T-15.88H-100J
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,750
( 25,025 )
4日目
19,635
( 21,599 )
1日目
32,973
( 36,270 )
4日目
27,216
( 29,938 )
在庫品1日目当日出荷可能
51,188
( 56,307 )
4日目
43,943
( 48,337 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・両頭グラインダー専用の超砥粒レジンボンドホイールです。
・高強度プラスチックボディを採用し、手と被削材への衝撃を和らげます。
・外径と穴径が同じであれば、どのメーカーの両頭グラインダーでも使用出来ます。
・ダイヤモンドとCBNで砥粒層の色を分けているため工場内での識別が容易です。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • ダイヤ:緑色(超硬・ガラス用)
  • CBN:赤色(ハイス・ダイス鋼用)
ボンドレジンボンド
砥粒ダイヤモンドCBN
粒度#120#120
集中度10075

規格表

ダイヤモンドホイール 両頭くんストレート型 規格表

外形図

ダイヤモンドホイール 両頭くんストレート型 外形図

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンドホイール 両頭くんストレート型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤモンドホイール 両頭くんストレート型
ダイヤモンドホイール 両頭くんカップ型
レジンドルケンBDG
レジンストレートBS
TRUSCO 両頭グラインダー用ダイヤモンドホイール
両頭グラインダー用ダイヤモンドホイール TDH-125S
メーカー岡崎精工岡崎精工岡崎精工岡崎精工トラスコ中山トラスコ中山
通常価格19,635-19,635 -30,648 -66,689 -12,60012,095
通常出荷日在庫品1日目〜4日目17日目4日目1日目4日目
粒度(#)120120--400400
研粒層の厚み(X)(mm)221.53--
ボンドレジンボンドレジンボンドレジンボンドレジンボンド--
よく一緒に購入される商品

ダイヤモンドホイール・CBNホイールカテゴリの売れ筋ランキング