17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

六角軸テーパー下穴錐

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

六角軸テーパー下穴錐

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

1301865

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・材料の割れを防ぎ、釘・ビス打ちが簡単に。
・保持力抜群!テーパー形状。
【用途】
・木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード・パーチクルボードなどの下穴加工に。

指定中の仕様・寸法情報

JANコード
4907052356818
工具材質
チタンコーティングハイス鋼
重量(g)
20
サイズ(mm)
3
用途
木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード・パーチクルボードなどの下穴加工に
特長
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト