ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

木工用ドリル 5本組

通常単価(税別)
792円
税込単価
871円
通常出荷日:5日目

【特長】・先端が中心をとり正確な加工ができる。

型番:

1301230
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1301230の仕様・寸法情報

セット内容
4/5/6/8/10
工具材質
ハイカーボン鋼
重量(g)
118
入数
5本組
用途
木材・合板・コンパネ・樹脂などの穴あけに
-
-

型番リスト

表示件数
型番
1301230
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
792円
( 871円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端が中心をとり正確な加工ができる。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

木工用ドリル 5本組の型番1301230のページです。 型番1301230に関する仕様情報を記載しております。
木工用ドリル 5本組のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
木工用ドリル 5本組
木工・樹脂兼用六角軸ドリル 10本組
六角軸 木工用ドリル先三角タイプ 3本組
六角軸 テーパー下穴錐 3本組
ちょっとだけ下穴ドリル
超硬トリマ・ルータービット 目地払いビット
メーカーEARTH MANEARTH MANEARTH MANEARTH MANEARTH MANEARTH MAN
通常価格792円1,188円1,315円 -1,201円614円1,105円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
セット内容4/5/6/8/102/2.5/3/3.5/4/4.5/5/5.5/6/6.5----
工具材質ハイカーボン鋼ハイカーボン鋼高級刃物炭素工具鋼チタンコーティングハイス鋼チタンコーティングハイス鋼-
重量(g)118160--1356
入数5本組10本組3本組3本組--
用途木材・合板・コンパネ・樹脂などの穴あけに木材・合板・コンパネ・樹脂などの穴あけに木材・合板・コンパネなどの穴あけに木材・プラスチック・アルミなどの下穴加工に木材・石膏ボード・アクリル板・アルミ・波板(ポリカ・ガルバリウム鋼板)・薄鋼板などの下穴あけに木材の目地払いに
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

木工用ドリル・木工用ビット・木工用カッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました