17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内
    • 5日以内

SPSRC4A SPシリーズラフィングエンドミル 4枚刃・OKコート

通常単価(税別)
4,98726,763
税込単価
5,48629,439
通常出荷日:2日目~5日目

独自のラフィング形状とOKコーティングの効果で重切削・高速加工が可能です。

未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
5
12
4
50
1個
6
15
6
50
1個
7
15
6
60
1個
8
20
8
60
1個
9
20
8
70
1個
10
22
10
70
1個
11
22
10
75
1個
12
26
12
75
1個
14
30
16
90
1個
16
32
16
90
1個
18
36
20
105
1個
20
40
20
105
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,987
( 5,486 )
3日目
6,088
( 6,697 )
2日目
5,971
( 6,568 )
5日目
6,991
( 7,690 )
2日目
7,625
( 8,388 )
5日目
8,988
( 9,887 )
2日目
7,862
( 8,648 )
5日目
9,505
( 10,456 )
2日目
14,624
( 16,086 )
5日目
18,793
( 20,672 )
3日目
26,763
( 29,439 )
3日目
22,013
( 24,214 )
5日目

詳細情報

基本情報

独自のラフィング形状とOKコーティングの効果で重切削・高速加工が可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SPSRC4A SPシリーズラフィングエンドミル 4枚刃・OKコートのレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
長穴の荒加工に使用
5
満足度:5.0
深く掘り下げる必要があったので、奇数径の物で、工具径よりシャンク径が細いものを探していました。 径も刃長もピッタリの物が...もっと読む
0人が参考にしています。
鉄製品加工
4
満足度:4.0
コストパフォーマンスはかなり高い。 同じ価格帯の海外製品買うより断然刃持ちがいい。 オススメです。
0人が参考にしています。
溝切削
5
満足度:5.0
深さが必要な時に軸が細いものが必要なので購入しました。 安くて寿命も長いのでまた注文したいです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SPSRC4A SPシリーズラフィングエンドミル 4枚刃・OKコート
剛力ラフィングエンドミル 4枚刃・OKコートプレミアム SRE4GA
SPSRD3ZA〈縦送り強化型ラフィング〉SPシリーズ ザックリラフィングミル 3枚刃・OKコート
(ザ・)カットミル 超硬4枚刃ラフィングエンドミル TiAlNコート IC4RFE
超硬ラフィングエンドミル 4枚刃 GM-4W
4枚刃ラフィングエンドミル ねじれ角45° SBR4B-C-W
メーカー岡崎精工岡崎精工岡崎精工THE CUT株洲工具タンガロイ
通常価格4,987-7,862 -5,089 -5,083 -2,571 -5,108 -
通常出荷日2日目〜5日目3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝平面 / 側面側面 / 溝側面 / 溝側面 / 溝側面 / 溝 / 傾斜切り込み / 彫込み
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
ねじれ角弱ネジレ(1~29°)強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬ラフィングスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング