17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 5日以内

SED2MA ミディアムスクエアエンドミル 2枚刃OKコート

通常単価(税別)
3,95511,697
税込単価
4,35112,867
通常出荷日:2日目~5日目

セミロング刃長により、やや深めの加工を可能にした2枚刃OKコートエンドミルです。

未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番加工用途(加工形状)工具材質被削材コーティング標準/追加工区分刃径(mm)刃長(mm)刃数(枚)シャンク径(mm)全長(mm)コーナー形状ねじれ角
SED2MA050平面/側面/溝超硬一般鋼[◎] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / チタン[○]鋼用メーカー標準品5202650ピンカド標準ネジレ(30~44°)
SED2MA100平面/側面/溝超硬一般鋼[◎] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / チタン[○]鋼用メーカー標準品103021070ピンカド標準ネジレ(30~44°)
SED2MA060平面/側面/溝超硬一般鋼[◎] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / チタン[○]鋼用メーカー標準品6222650ピンカド標準ネジレ(30~44°)
SED2MA120平面/側面/溝超硬一般鋼[◎] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / チタン[○]鋼用メーカー標準品123621275ピンカド標準ネジレ(30~44°)
SED2MA010平面/側面/溝超硬一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / チタン[○]鋼用メーカー標準品142445ピンカド標準ネジレ(30~44°)
SED2MA080平面/側面/溝超硬一般鋼[◎] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / チタン[○]鋼用メーカー標準品8242860ピンカド標準ネジレ(30~44°)
SED2MA030平面/側面/溝超硬一般鋼[◎] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / チタン[○]鋼用メーカー標準品3122645ピンカド標準ネジレ(30~44°)
SED2MA020平面/側面/溝超硬一般鋼[◎] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / チタン[○]鋼用メーカー標準品282445ピンカド標準ネジレ(30~44°)
SED2MA040平面/側面/溝超硬一般鋼[◎] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / チタン[○]鋼用メーカー標準品4162645ピンカド標準ネジレ(30~44°)

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
1
4
4
45
1個
2
8
4
45
1個
3
12
6
45
1個
4
16
6
45
1個
5
20
6
50
1個
6
22
6
50
1個
8
24
8
60
1個
10
30
10
70
1個
12
36
12
75
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,955
( 4,351 )
5日目
3,955
( 4,351 )
5日目
4,662
( 5,128 )
2日目
4,713
( 5,184 )
2日目
4,549
( 5,004 )
5日目
4,603
( 5,063 )
5日目
5,825
( 6,408 )
5日目
8,298
( 9,128 )
5日目
11,697
( 12,867 )
5日目

詳細情報

基本情報

セミロング刃長により、やや深めの加工を可能にした2枚刃OKコートエンドミルです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SED2MA ミディアムスクエアエンドミル 2枚刃OKコートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SED2MA ミディアムスクエアエンドミル 2枚刃OKコート
SED4MA ミディアムスクエアエンドミル 4枚刃・OKコート
SED2M ミディアムスクエアエンドミル 2枚刃ノンコート
SED4A スクエアエンドミル 4枚刃OKコート
SED2 スクエアエンドミル 2枚刃ノンコート
SED4 スクエアエンドミル 4枚刃ノンコート
メーカー岡崎精工岡崎精工岡崎精工岡崎精工岡崎精工岡崎精工
通常価格3,955-4,171 -3,145 -3,955 -3,145 -3,145 -
通常出荷日2日目〜5日目2日目〜在庫品1日目〜2日目〜2日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝平面 / 側面平面 / 側面 / 溝平面 / 側面平面 / 側面 / 溝平面 / 側面
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用ノンコート鋼用ノンコートノンコート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング