17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内
    • 5日以内

SAE3 アルミ用ハイヘリエンドミル 3枚刃ノンコート

通常単価(税別)
4,06331,882
税込単価
4,46935,070
通常出荷日:2日目~5日目

アルミ用刃型、ピンカド仕様を採用した強ねじれタイプの3枚刃エンドミルです。

未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
3
10
6
45
1個
4
12
6
45
1個
5
15
6
50
1個
6
15
6
50
1個
8
20
8
60
1個
10
25
10
70
1個
12
30
12
75
1個
16
36
16
90
1個
20
45
20
105
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,063
( 4,469 )
5日目
4,529
( 4,982 )
3日目
4,279
( 4,707 )
5日目
4,815
( 5,297 )
3日目
5,305
( 5,836 )
5日目
7,862
( 8,648 )
3日目
10,821
( 11,903 )
2日目
18,646
( 20,511 )
5日目
31,882
( 35,070 )
5日目

詳細情報

基本情報

アルミ用刃型、ピンカド仕様を採用した強ねじれタイプの3枚刃エンドミルです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SAE3 アルミ用ハイヘリエンドミル 3枚刃ノンコートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SAE3 アルミ用ハイヘリエンドミル 3枚刃ノンコート
SEE3 ハイヘリエンドミル 3枚刃ノンコート
SAE3L アルミ用ロングハイヘリエンドミル 3枚刃・ノンコート
SEE4 ハイヘリエンドミル 4枚刃・ノンコート
SAE3LD アルミ用ロングハイヘリエンドミル 3枚刃・ピュアDLCコート
DLCコート アルミ加工用スクエアエンドミル 3枚刃
メーカー岡崎精工岡崎精工岡崎精工岡崎精工岡崎精工ユニオンツール
通常価格4,063-3,901 -5,197 -3,793 -9,066 -4,929 -
通常出荷日2日目〜2日目〜在庫品1日目〜5日目2日目〜3日目
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 座繰り平面 / 側面 / 溝 / 座繰り平面 / 側面 / 溝 / 座繰り平面 / 側面 / 座繰り平面 / 側面 / 溝 / 座繰り側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅アルミ / 銅アルミ / 銅 / 樹脂
ねじれ角強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)
コーティングノンコートノンコートノンコートノンコート非鉄用(DLC)非鉄用(DLC)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング